NK, NKG, NKE, NKGE, pompe centrifughe normalizzate EN733

Panoramica

Panoramica

Le pompe NK/NKG Grundfos vengono utilizzate nelle reti idriche, nei gruppi di pressione industriali, nel trasferimento di liquidi negli impanti HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento), irrigazione e industrie manifatturiere.
Le pompe ad aspirazione assiale Grundfos sono pompe multiuso adatte a una serie di applicazioni diverse che richiedono affidabilità ed efficienza in termini di costi. Le pompe ad aspirazione assiale vengono utilizzate in cinque aree principali di applicazione: reti idriche, gruppi di pressione industriali, trasferimento di liquidi industriali, HVAC (riscaldamento ventilazione e condizionamento) e irrigazione.
 
Le pompe sono non autodescanti, monocellulari, centrifughe a chiocciola con bocca di aspirazione assiale, bocca di scarico radiale e asse orizzontale. La gamma NK/NKG Grundfos comprende una serie completa di pompe normalizzate del tutto conformi agli standard EN733 o ISO2858. Le pompe di tipo back pull-out (con estrazione dal retro) consentono di rimuovere il motore, l'accoppiamento, il supporto a sbalzo e la turbina senza compromettere l'alloggiamento della pompa o le tubazioni. Anche l'assistenza alle pompe di dimensioni più grandi può essere effettuata da una sola persona con una gru. Le pompe della serie ISO2858 sono disponibili con una vita dei cuscinetti pari a 100,000 ore e possono avere doppie tenute. Sono disponibili anche nella versione in acciaio inossidabile.

Applicazioni

Grundfos offre una serie pressoché illimitata di pompe ad aspirazione assiale normalizzate (NK). La loro robustezza e solidità le rende ideali per l'uso in ambienti difficili come quelli riportati qui di seguito:

  • Impianti di riscaldamento urbani
  • Impianti di riscaldamento per condomini
  • Impianti di condizionamento
  • Impianti di raffreddamento
  • Impianti di lavaggio
  • Altri impianti industriali.

Caratteristiche e vantaggi

  • Idraulica ottimizzata in alloggiamento e girante = flusso dei liquidi libero
  • Guarnizione circolare tra l'alloggiamento della pompa e la copertura = nessun rischio di perdite
  • Alloggiamento, girante e anello di usura in diversi materiali = maggiore resistenza alla corrosione, nessun elemento di blocco
  • concezione di tipo back pull-out (estrazione dal retro) facilmente smontabile per la manutenzione
  • La pompa è rivestita con un trattamento di cataforesi per aumentare la resistenza alla corrosione
  • Disponibile con motori IE1, IE2 e IE3
  • PN 10/16 e 25 bar
  • Temperature fino a 180 °C
  • Disponibile in diversi materiali e tenute meccaniche.

    Facebook Twitter LinkedIn

Benefici

  • Facile manutenzione
  • Soluzioni elettroniche
  • Soluzioni a doppia tenuta
Brochure

Brochure

 

Brochure

NB/NK (Product brochure)

Grundfos offre una gamma amplissima di pompe ad aspirazione assiale monoblocco (NB) e normalizzate a basegiunto (NK), la cui robustezza ed affidabilità le rende ideali per un impiego in ambienti difficili.

Grundfosliterature-3929749.pdf (375 KB)

Brochure

GRUNDFOS NB/NK IN ACCIAIO INOX (Product brochure)

Robustezza ed efficienza sono i tratti distintivi di queste nuove pompe Grundfos. Si tratta di potenti pompe monoblocco e normalizzate, concepite per il lavoro pesante nei contesti industriali più impegnativi, nei quali solo le pompe più adatte garantiscono affidabilità nel lungo periodo.

Grundfosliterature-3652828.pdf (1 MB)

Case Stories
Service
Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12