Oxiperm Pro, generatore diossido di cloro

Panoramica

Panoramica

Un mezzo ideale per garantire la pulizia dell'acqua potabile consiste nell'utilizzare il biossido di cloro come disinfettante. Il biossido di cloro è estremamente efficace contro tutti i tipi di germi e ha tempi residui lunghi all'interno del sistema, questo significa che disinfetta anche senza estrarre l'acqua. Il grande vantaggio del biossido di cloro rispetto agli altri disinfettanti è la sua efficacia contro le biopellicole.
Il sistema di produzione del biossido di cloro, Oximperm Pro OCD-162, è la soluzione perfetta per combattere la legionella e altri germi nell'acqua potabile.
I sistemi Oxiperm Pro OCD-162 producono biossido di cloro utilizzando soluzioni diluite di cloruro di sodio (NaClO2, 7,5 %) e acido cloridrico (HCl, 9 %). Sono disponibili quattro livelli di sistemi in grado di produrre 5, 10, 30 o 60 g/ora di biossido di cloro. Questa capacità è sufficiente per il trattamento di 150 m³ di acqua potabile all'ora alla concentrazione massima ammissibile di 0.4 mg/l ClO2.

Applicazioni

Campi di applicazione ideali per una discreta disinfezione con Oxiperm Pro OCD-162 degli impianti per l'acqua potabile quali:

  • combattere la legionella in impianti di edifici quali ospedali, case di cura, alberghi, impianti sportivi e scuole
  • Trattamento delle acque potabili in impianti municipali per il trattamento delle acque
  • Trattamento delle acque di irrigazione, es.: vivai
  • Trattamento delle acque di processo nell'industria dei prodotti alimentari e delle bevande
  • Trattamento delle acque di raffreddamento.

Caratteristiche e vantaggi

  • Design compatto, anche per spazi ridotti
  • Installazione facile
  • Bassi costi di funzionamento
  • Affidabilità operativa elevata grazie al sistema di controllo integrato
  • Adattabile a diverse mansioni di disinfezione dell'acqua.
  • Design robusto.

Benefici

  • Design compatto, anche per spazi ridotti
  • Installazione facile
  • Bassi costi di funzionamento
Brochure

Brochure

 

Brochure del prodotto

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Brochure del prodotto

GRUNDFOS OXIPERM PRO

The Oxiperm Pro offers superior water disinfection technology for all types of water systems.

Grundfosliterature-2802430.pdf (1 MB)

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12