SB, SBA, pompe sommergibile domestica

Panoramica

Panoramica

SB e SBA di Grundfos sono pompe sommerse di pressurizzazione per il pompaggio di acqua pulita. E’ idonea specialmente per applicazioni con acqua piovana e per pozzi privati. La pompa è disponibile in due varianti:

SB

Questa è una pompa sommersa per il pompaggio di acqua pulita. E’ stata progettata per l’utilizzo in applicazioni domestiche. La pompa è molto silenziosa, e quando installata in profondità, in un serbatoio per acqua piovana o in un pozzo, non creerà alcun tipo di rumore. SB richiede un sistema di controllo esterno, come il Pressure Manager, per poter funzionare in modo automatico.

Caratteristiche e vantaggi

  • Selezione flessibile – Pompa + sistema di controllo
  • Controllo e monitoraggio totali
  • Sistema di controllo facilmente accessibile – per attività di manutenzione e di sostituzione

SBA

La nuova pompa SBA di Grundfos è un'unità completa. Costruita sul modello SB, è però dotata di un sistema di controllo integrato, eliminando così l’utilizzo di sistemi di controllo esterni.

SBA è una soluzione pronta all’uso. Una volta installata e collegata alle tubazioni, è sufficiente accenderla per effettuare la messa in servizio.

Caratteristiche e vantaggi

  • Facile selezione – una sola unità
  • Semplice installazione – Plug&Pump
  • Installazione flessibile – Non richiede un sistema di controllo nelle abitazioni

Ogni pompa SB e SBA è disponibile in due varianti principali:

  • Con filtro di aspirazione integrato (con maglia da 1 mm);
  • Con tubo di aspirazione flessibile in ingresso con filtro di aspirazione a galleggiante (maglia da 1 mm).

Tutte le varianti sono disponibili con o senza interruttore a galleggiante.

L’interruttore a galleggiante permette di ottenre un funzionamento automatico, una protezione contro la marcia a secco, l'arresto della pompa in caso il livello di acqua sia troppo basso, garantendo così che eventuali frammenti di superficie non entrino nel filtro.

Applicazioni

La pompa SB/SBA di Grundfos è una pompa sommersa di pressurizzazione per il pompaggio di acqua pulita. E’ idonea specialmente per applicazioni con acqua piovana e per pozzi privati.

Caratteristiche e vantaggi

  • Bassa rumorosità di funzionamento
  • Elevata affidabilità
  • Protezione contro la marcia a secco integrata
  • Filtro di aspirazione galleggiante.

Il modello dotato di filtro di aspirazione galleggiante aspira acqua dallo strato presente appena sotto la superficie, dove l'acqua è pulita e priva di particelle solide.

Ulteriori caratteristiche di SBA:

  • Unità completa – tutto-in-uno
  • Semplice installazione – nessun sistema di controllo esterno
  • Riavvio automatico dopo episodi di marcia a secco
  • Maniglia di sollevamento

Benefici

  • Molto silenziosa
  • Progettata per durare
  • Funzionamento intelligente
  • Confezione tutto in uno
Brochure

Brochure

 

SB & SBA, reliable submersible pressure pumps

SB & SBA (Product brochure)

The Grundfos SB is a submersible pump for the pumping of clean water. It is designed for use in domestic applications. The new Grundfos SBA is a complete all-in-one unit. It is built on the proven SB platform, but comes with an integrated control unit – eliminating the need for an external pump controller.

Grundfosliterature-5141099.pdf (1 MB)

Contatto
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano