PM 1 – PM 2

Panoramica

Panoramica

Il Pressure Manager Grundfos all-in-one è un impianto idrico intelligente in grado di controllare la pompa in base al consumo nell'erogazione dell'acqua domestica e nei sistemi booster.

Pressure Manager è in grado di soddisfare tutte le esigenze nelle applicazioni semplici e in quelle complesse.

Questo prodotto all'avanguardia sviluppato da Grundfos, offre la nota qualità e il tocco speciale Grundfos per quanto riguarda le caratteristiche innovative e la funzionalità, l'integrazione del sistema, la comodità "plug-and-pump" e la facilità d'uso.

Pressure Manager propone due modelli a scelta: il PM1 per una flessibilità di base e il PM2 per un controllo completo.

Applicazioni

PM 1 – FLESSIBILITÀ BASE

Il PM1 è adatto ad applicazioni nelle quali è necessario l'avvio/arresto della pompa in base ai consumi. È la soluzione con flessibilità base che offre l'avvio della pompa a 1.5 o 2.2 bar.

Il PM1 avvia la pompa una volta raggiunta la pressione di avvio e mantiene il funzionamento fino a quando è presente il flusso.

PM1 è dotata di protezione da funzionamento a secco e di allarme ciclico per una maggiore sicurezza. Vanta inoltre la consueta qualità Grundfos che garantisce alta flessibilità, elettronica robusta e lunga durata.

PM 2 - CONTROLLO GLOBALE

PM2 è la soluzione di controllo globale, in grado di fornire un avvio regolabile della pompa da 1.5 a 5 bar. Questo consente una personalizzazione con diversi tipi di installazione e i livelli di comfort desiderati. La pressione di avvio viene impostata all'interno dell'unità, dove la pressione corrente viene letta su un display a LED intuitivo situato sulla parte anteriore del Pressure Manager.

PM2 avvia la pompa una volta raggiunta la pressione di avvio e la mantiene in fuzione fino a quando c'è flusso.

Il PM2 è dotato di serbatoio interno a pressione per ridurre al minimo gli avvii e gli arresti in caso di perdite nell'installazione.

Il PM2 può essere inoltre ottimizzato per il funzionamento con un grande serbatoio a pressione esterno che attiva una funzione di pressione differenziale di 1-bar.

Caratteristiche e vantaggi

  • Interfaccia di facile uso
  • Scelta libera per la posizione di installazione
  • Alimentazione flessibile
  • Collegamento di uscita a rotazione
  • Funzioni protettive
  • Adattabilità
  • Serbatoio a pressione interno (PM 2)
  • Adatto per l'alimentazione da generatori a benzina
  • Indicazione di accensione
  • Indicazione di funzionamento della pompa
  • Indicazione d'allarme
  • Protezione dal funzionamento a secco
  • Attacco rotante.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Interfaccia di facile uso
  • Scelta libera per la posizione di installazione
  • Alimentazione flessibile
Brochure

Brochure

 

Brochure

Brochure

GRUNDFOS PRESSURE MANAGER PM 1

Download PDF

358 KB

Brochure

Brochure

GRUNDFOS PRESSURE MANAGER PM 2

Download PDF

303 KB

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12