Pust Stazioni di pompaggio

Panoramica

Panoramica

Grundfos offre una gamma completa di stazioni di pompaggio modulari, complete di tutte le tubazioni, le valvole, i controlli di livello, ecc. necessari. La gamma sfrutta un concetto modulare e offre un volume del pozzetto di grandi dimensioni.

Il pozzetto della pompa, le pompe e i controlli possono essere combinati per soddisfare esigenze specifiche di ogni singola applicazione.
Le stazioni di pompaggio sono in polietilene durevole (PEHD). Tutte le tubazioni preinstallate sono in PE o in acciaio inox. Di norma, le stazioni di pompaggio vengono fornite con un coperchio superiore in PE.

Le pompe sono disponibili in diverse misure. La gamma standard può essere integrata con versioni personalizzate in base alle richieste.

Applicazioni

Le applicazioni dipendono dalla pompa selezionata e comprendono:

  • Drenaggio
  • Effluenti/acque meteoriche/acque superficiali
  • Acque di scarico.

Caratteristiche e vantaggi

  • Flessibilità modulare
  • Materiali anticorrosione
  • Il maggiore volume del pozzo impedisce la spinta verso l'alto
  • Installazione semplice
  • Struttura robusta
  • Bocche di entrata create in loco
  • Il design del pozzo limita i problemi di fanghi e di odori.

    Facebook Twitter LinkedIn

Benefici

  • Materiali anticorrosione
  • Flessibilità modulare
  • Disponibile in diverse misure
Brochure

Brochure

 

Stazioni di pompaggio

Large prefabricated pumping stations (Product brochure)

Brochure for large pumping stations

Grundfosliterature-145470.pdf (1 MB)

Prodotti per il trattamento delle acque di scarico

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Case Stories
Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12