RMQ

Panoramica

Panoramica

L'unità RMQ per acqua piovana è stata progettata per il monitoraggio e il controllo degli impianti di raccolta e sfruttamento delle acque piovane.

L'unità rileva i difetti nell'impianto di raccolta dell'acqua piovana e apporta le modifiche necessarie. Quando nel serbatoio è presente una quantità insufficiente di acqua piovana (ad esempio serbatoio sotterraneo), l'unità RMQ aziona l'alimentazione idrica di rete, garantendo in questo modo una sufficiente portata d'acqua nei punti di consumo, ad esempio toilette e rubinetti.

Il collegamento tra il serbatoio dell'acqua di rete integrato e il tubo di aspirazione dal serbatoio di raccolta è chiuso tramite la valvola a tre vie incorporata.

Applicazioni

L'unità per acqua piovana è adatta al trasferimento dell'acqua dagli impianti di raccolta e sfruttamento a:

  • Abitazioni mono o bifamiliari
  • case di campagna
  • fattorie
  • giardini e serre.

Caratteristiche e vantaggi

  • Passaggio automatico tra il serbatoio dell'acqua piovana e il serbatoio dell'acqua della rete idrica
  • Passaggio manuale il serbatoio dell'acqua piovana e il serbatoio dell'acqua della rete idrica
  • Allarme acustico/visivo in caso straripamento nel serbatoio dell'acqua della rete idrica.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Passaggio automatico del serbatoio
  • Passaggio manuale del serbatoio
  • Allarme straripamento
Brochure

Brochure

 

RMQ – brochure prodotto

RMQ (Product brochure)

As water rates increasingly reflect the fact that water is a limited resource to be treated with greater respect, a rainwater collection system has become equally more viable. Rainwater is perfect for those situations where using expensive and limited drinking water is not just unnecessary, but even inappropriate seen from an environmental point of view.

Grundfosliterature-3430.pdf (3 MB)

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12