Pompa S

Panoramica

Panoramica

Le pompe S costituiscono la struttura portante di molti impianti fognari. Vengono scelte per la loro robustezza, durata e caratteristiche innovative quali il sistema di regolazione della luce della girante SmartTrim e lo Smart Seal per la prevenzione delle perdite.

Il sistema SmartTrim utilizzato sulle pompe S facilita la regolazione della luce della girante impostata in fabbrica per mantenere la massima efficienza della pompa.

La guarnizione di autoaccoppiamento SmartSeal di Grundfos offre una connessione a prova di perdite tra la pompa e l'unità base del sistema di autoaccoppiamento. La tenuta è in grado di ruotare in entrambe le direzioni. Quando le pompe vengono installate con tubi separati, i fanghi di sedimentazione possono essere evitati applicando il flusso inverso al sistema a intervalli regolari.

Applicazioni

Le pompe sono adatte alle seguenti applicazioni:

  • Trasferimento di materiale fognario grezzo non filtrato
  • Trasferimento di acqua non trattata
  • Pompaggio di acqua contenente fanghi
  • Pompaggio di effluenti industriali.

Caratteristiche e vantaggi

  • Vasta gamma
  • SmartTrim
  • Funzionamento con/senza camicia di raffreddamento
  • Installazione sommersa o asciutta
  • Giranti a canale e a vortice
  • Protezione motore integrata
  • SmartSeal
  • Passaggio libero di grandi dimensioni
  • Girante SuperVortex.

Benefici

  • Passaggio libero di grandi dimensioni
  • SmartTrim
  • SmartSeal
Brochure

Brochure

 

S - brochure prodotto

S range 1.65 - 5.0 kW (Product brochure)

S range 1.65 - 5.0 kW, range 34 and 42

Grundfosliterature-2261665.pdf (1 MB)

S - brochure prodotto

Grundfos S range - cast-iron submersible pumps 5.5 - 520 kW (Product brochure)

Grundfos S range - cast-iron submersible pumps 5.5 - 520 kW

Grundfosliterature-1584706.pdf (629 KB)

S - brochure prodotto

GRUNDFOS SL, SE, S PUMP VARIANTS, 1.1 - 520 kW (Product brochure)

Submersible and dry-installed pumps FOR AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

Grundfosliterature-3153478.pdf (819 KB)

Case Stories
Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12