SE e SL 9-30 kW

Panoramica

Panoramica

Le pompe per le acque reflue della gamma SE ed SL garantiscono i massimi livelli di efficienza sul mercato. Le tecnologie innovative di Grundfos uniscono capacità, motori, idraulica e funzioni in grado di far fronte alle difficoltà che presentano le acque reflue dei nostri giorni, massimizzando l'efficienza idraulica, elettrica e meccanica delle pompe.

Le pompe sono disponibili con giranti SuperVortex per applicazioni che richiedono un funzionamento a basso regime, un contenuto di materia secca superiore al 5 % e un passaggio sferico libero fino a 100 mm, o con girante S-tube per applicazioni che richiedono un funzionamento ad alto regime, un contenuto di materia secca fino al 3 % e un passaggio sferico libero fino a 160 mm.

La girante S-tube è l'unica girante sul mercato progettata per far fronte alle difficoltà delle acque di scarico di oggi con contenuto di materia secca variabile. Il design semplice e robusto della girante S-tube offre un'efficienza idraulica di alto livello senza compromettere il libero passaggio.

Create per funzionare a lungo senza problemi, le pompe della gamma SE e SL sono adatte al funzionamento sommerso o a secco senza raffreddamento del motore. Inoltre, sono molto affidabili e di facile manutenzione.

Applicazioni

La gamma di pompe SE è in grado di gestire le acque di scarico, le acque di processo e le acque luride non schermate per applicazioni urbane, pubblici servizi e applicazioni industriali a prestazioni gravose. Le pompe possono essere installate in modo permanente con un sistema di accoppiamento automatico su guide o una connessione alla tubazione; le pompe sono anche adatte all'installazione libera o da utilizzare come pompe multiuso portatili.

Caratteristiche e vantaggi

  • I motori ad alta efficienza IE3 garantiscono risparmi energetici e sui costi.
  • Controlli adattativi intelligenti garantiscono un funzionamento affidabile a consumi energetici contenuti.
  • I sensori analogici integrati consentono un monitoraggio completo delle condizioni della pompa.
  • La maniglia di sollevamento è stata ideata per avere un punto di equilibrio ottimale e un sollevamento corretto.
  • La superficie liscia e facile da pulire è estremamente robusta e resistente all'impatto.
  • Un cavo collega la pompa semplificandone l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione.
  • Un connettore a prova di umidità impedisce la penetrazione del liquido nel motore.
  • La guarnizione di autoaccoppiamento brevettata SmartSeal garantisce una connessione antigoccia.
  • I bulloni sono facili da rimuovere e non richiedono strumenti speciali per una facile assistenza alla pompa.
  • La doppia tenuta meccanica garantisce tempi di funzionamento più lunghi e tempi di fermo per guasto ridotti.
  • L'albero del rotore riduce le vibrazioni per proteggere le tenute e i cuscinetti.
  • Sistema di raffreddamento chiuso per installazioni a secco.
  • Scelta della girante SuperVortex o S-tube .
  • SmartTrim consente una facile regolazione della luce della girante per la massima efficienza della pompa.

 


    Facebook Twitter LinkedIn

Benefici

  • Efficienza motore IE3
  • Sensori analogici integrati
  • Nuova girante S-tube
Brochure

Brochure

 

S-Tube, Brochure prodotto

GRUNDFOS S-TUBE IMPELLER (Product brochure)

With the S-tube impeller, Grundfos sets new standards for wastewater hydraulic design. The S-tube impeller offers better hydraulic efficiency than any other type of wastewater impeller, without compromising free passage, thus ensuring trouble-free operation.

Grundfosliterature-3979027.pdf (1010 KB)

Gamme GRUNDFOS SE & SL

GRUNDFOS SE & SL ranges, 0.9 - 30 kW (Product brochure)

The renewed and expanded ranges of Grundfos SE and SL wastewater pumps continue the tried and trusted SE and SL story, providing technologically advanced pumps for wastewater handling.

Grundfosliterature-3979028.pdf (2 MB)

Brochure in Italiano

Versione Dicembre 2012


Case Stories
Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano