SE 1.1-11 kW

Panoramica

Panoramica

La gamma di pompe SE è stata costruita per garantire anni di funzionamento senza problemi. Le pompe della gamma SE sono idonee all'installazione sommersa o a secco senza raffreddamento del motore e sono estremamente affidabili e di facile manutenzione. Le pompe possono essere installate in modo permanente con un sistema di accoppiamento automatico su guide o con una connessione alla tubazione; le pompe sono anche adatte all'installazione libera o per l'utilizzo come pompe multiuso portatili.

Le pompe sono disponibili con giranti SuperVortex (SEV) per applicazioni che richiedono un funzionamento a basso regime, un contenuto di materia secca superiore al 5 % e un passaggio sferico libero fino a 100 mm, o con girante S-tube (SE1) per applicazioni che richiedono un funzionamento ad alto regime, un contenuto di materia secca fino al 3% e un passaggio sferico libero fino a 100 mm.

La girante S-tube è l'unica girante sul mercato progettata per far fronte alle difficoltà delle acque di scarico di oggi con contenuto di materia secca variabile. Il design semplice e robusto della girante S-tube offre un'efficienza idraulica di alto livello senza compromettere il libero passaggio.

Applicazioni

La gamma di pompe SE è in grado di gestire le acque di scarico, le acque di processo e le acque luride non schermate per applicazioni urbane, pubblici servizi e applicazioni industriali a prestazioni gravose ed è la scelta ideale per i grandi flussi.

Le pompe SE sono disponibili in diverse varianti di materiale, da quelle con girante in acciaio inossidabile a quelle in acciaio inossidabile per ambienti aggressivi e sono conformi agli standard EN 1.4408 e EN 1.4517/1.4539

Caratteristiche e vantaggi

  • I motori ad alta efficienza garantiscono risparmi energetici e sui costi.
  • Controlli adattativi intelligenti garantiscono un funzionamento affidabile a consumi energetici contenuti.
  • I sensori analogici integrati consentono un monitoraggio completo delle condizioni della pompa.
  • La maniglia di sollevamento è stata ideata per avere un punto di equilibrio ottimale e un sollevamento corretto.
  • La superficie liscia e facile da pulire è estremamente robusta e resistente all'impatto.
  • Un cavo collega la pompa semplificandone l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione.
  • Un connettore a prova di umidità impedisce la penetrazione del liquido nel motore.
  • La guarnizione di autoaccoppiamento brevettata SmartSeal garantisce una connessione antigoccia.
  • Gancio di facile apertura per uno smontaggio rapido della pompa dal gruppo motore.
  • La doppia tenuta meccanica garantisce tempi di funzionamento più lunghi e tempi di fermo per guasto ridotti.
  • L'albero del rotore riduce le vibrazioni per proteggere le tenute e i cuscinetti.
  • Raffreddamento del motore senza liquido per il funzionamento continuo anche in installazioni a secco.
  • Scelta della girante SuperVortex o S-tube.
  • Anello di usura sostituibile per riportare la pompa in piena efficienza.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Giranti monocanale e a vortice
  • Esclusivo raffreddamento del motore senza liquido
  • Cavo con spina resistente all'acqua
Brochure

Brochure

 

SE - brochure prodotto

SE - brochure prodotto

Brochure prodotto
Pubblicazione n.: 97745765
Data di pubblicazione: 25-08-2010

Download PDF

912 kb

SE – brochure prodotto SEV AND SE1

SEV / SE1 – brochure prodotto

Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: 96959550
Data di pubblicazione: 14-04-2009

Download PDF

444 kb

Prodotti per il trattamento delle acque di scarico

Prodotti per il trattamento delle acque di scarico

Brochure prodottoPubblicazione n.: 97512325Data di pubblicazione: 17-12-2009

Download PDF

3733 kb

Brochure SE-SEV in Italiano

Brochure di prodotto
Pubblicazione n: 96534704
Data di pubblicazione: 10/07/2008

Download PDF

1,88MB

Case Stories
Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro servizi

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12