SEG

Panoramica

Panoramica

La gamma di pompe trituratrici SEG di Grundfos è stata progettata in particolare per il pompaggio di effluenti e acque luride non trattate in piccole comunità o aree scarsamente popolate dove non esistono reti fognarie o dove i sistemi a gravità non sono idonei.

I sistemi pressurizzati rappresentano la scelta perfetta per il trasferimento di effluenti e acque reflue e la serie di pompe SEG unisce costi contenuti e la massima protezione per l'ambiente facilitando l'uso di piccoli tubi a pressione con investimenti minimi.

La serie di pompe SEG è stata progettata per ridurre i consumi energetici e mantenere i costi relativi ai tempi di guasto al minimo, mantenendo nel contempo prestazioni ai massimi livelli per tutta la vita del sistema.

Applicazioni

Le pompe SEG di Grundfos sono state specificatamente progettate per il pompaggio di acque di scarico non trattate da fonti domestiche, commerciali o comunali. L'elevata pressione di scarico consente il trasferimento delle acque di scarico su lunghe distanze.

Caratteristiche e vantaggi

  • Collegamento spina
  • Sistema trituratore efficiente
  • Regolazione della girante SmartTrim
  • Collegamento fascetta esclusivo
  • Manopola di sollevamento appositamente progettata
  • Tenuta meccanica a cartuccia esclusiva
  • Design modulare
  • Cuscinetti a sfera ultraresistenti.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Sistema trituratore
  • Collegamento fascetta esclusivo
  • - tenuta meccanica a cartuccia
Brochure

Brochure

 

Prodotti per il trattamento delle acque di scarico

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

SEG - brochure prodotto

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

SEG - brochure prodotto

GRUNDFOS SEG RANGE, Grinder pumps 0.9 - 4 kW (Product brochure)

The SEG range of grinder pumps from Grundfos is specifically designed for pumping effluent and untreated sewage in small communities or sparsely populated areas with no sewer systems or where gravitation systems are unsuitable

Grundfosliterature-1891259.pdf (652 KB)

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12