SES-195 Selcoperm

Panoramica

Panoramica

I sistemi di clorinazione elettrolitica producono una soluzione di ipoclorito da una soluzione di sale comune utilizzando l'elettricità, senza creare sottoprodotti percettibili. La soluzione di ipoclorito prodotta ha un pH compreso tra 8 e 8.5 e una concentrazione massima equivalente di cloro inferiore a 8 g/l. Per la sua emivita lunga, è ideale per lo stoccaggio in serbatoi di compensazione.

I componenti chiave nell'unità Selcoperm comprendono un sistema di elettrolisi, serbatoi di stoccaggio per la soluzione satura di sale e la soluzione del prodotto, un tubo aspirante per rimuovere l'idrogeno prodotto e pompe dosatrici per la soluzione del prodotto. Il concetto è completato da un'unità di misurazione e controllo per il dosaggio del cloro. Il sistema di elettrolisi viene fornito come soluzione "chiavi in mano". Devono essere installati solo i tubi per l'approvvigionamento idrico, le connessioni dei serbatoi di stoccaggio del sale e dei prodotti e il tubo di scarico. La dimensione dei serbatoi di stoccaggio dipende dal livello di capacità del sistema e dalla quantità di soluzione disinfettante necessaria.

Applicazioni

I sistemi rappresentano un'ottima alternativa ai sistemi di cloro-gas. Tra le applicazioni di disinfezione per gli impianti di clorinazione elettrolitica figurano in particolare:

  • Trattamento di acqua potabile
  • Trattamento delle acque di piscina
  • Trattamento delle acque di scarico.

Caratteristiche e vantaggi

  • Per l'elettrolisi sono necessari solo acqua, sale comune ed elettricità
  • Bassi costi di funzionamento
  • Il sale comune non è tossico ed è facile da conservare
  • L'ipoclorito fresco è sempre a disposizione
  • La soluzione disinfettante non si dissocia come le soluzioni di ipoclorito commerciale
  • Metodo di disinfezione approvato conforme alle normative sull'acqua potabile
  • Alternativa con requisiti di sicurezza inferiori rispetto agli impianti cloro-gas
  • Componenti robusti e semplici - bassa manutenzione lunga durata.

Benefici

  • Per l'elettrolisi sono necessari solo acqua, sale comune ed elettricità
  • Bassi costi di funzionamento
  • Il sale comune non è tossico ed è facile da conservare
Brochure

Brochure

 

Brochure del prodotto

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Opuscolo dati

Selcoperm SES Electrolysis system for 110-1800 g/h Cl2 (equivalent)

Safe and simple production of sodium hypochlorite solution

Grundfosliterature-3279106.pdf (5 MB)

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12