SL, pompa sommergibile per acque reflue

Panoramica

Panoramica

La gamma SL è stata sviluppata per ottimizzare le performance nel vostro impianto riducendo al minimo i fattori di rischio e i fabbisogni di manutenzione. Estremamente durevole, la gamma SL offre un pompaggio sommerso delle acque reflue di lunga durata e di facile assistenza.

I più alti standard di efficienza del motore garantiscono grandi risparmi energetici e sui costi. All'interno dei motori sono presenti componenti ad alta efficienza che migliorano il funzionamento del motore e prolungano la durata della pompa.

Le pompe sono disponibili con giranti SuperVortex (SEV) per applicazioni che richiedono un funzionamento a basso regime, un contenuto di materia secca superiore al 5 % e un passaggio sferico libero fino a 100 mm, o con girante S-tube (SE1) per applicazioni che richiedono un funzionamento ad alto regime, un contenuto di materia secca fino al 3 % e un passaggio sferico libero fino a 100 mm.

La girante S-tube è l'unica girante sul mercato progettata per far fronte alle difficoltà delle acque di scarico di oggi con contenuto di materia secca variabile. Il design semplice e robusto della girante S-tube offre un'efficienza idraulica di alto livello senza compromettere il libero passaggio.

Applicazioni

La pompa SL è stata progettata per il trasferimento di acque di drenaggio e di superficie, di acque di scarico domestiche, urbane e industriali oltre a quelle di processo.

La pompa SL è anche disponibile nella versione a prova di esplosione (Ex). Le pompe SL sono disponibili nella variante con girante in acciaio inossidabile per ambienti aggressivi.

Caratteristiche e vantaggi

  • I motori ad alta efficienza garantiscono risparmi energetici e sui costi.
  • Controlli adattativi intelligenti garantiscono un funzionamento affidabile a consumi energetici contenuti.
  • I sensori analogici integrati consentono un monitoraggio completo delle condizioni della pompa.
  • La maniglia di sollevamento è stata ideata per avere un punto di equilibrio ottimale e un sollevamento corretto.
  • La superficie liscia e facile da pulire è estremamente robusta e resistente all'impatto.
  • Un cavo collega la pompa semplificandone l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione.
  • Un connettore a prova di umidità impedisce la penetrazione del liquido nel motore.
  • La guarnizione di autoaccoppiamento brevettata SmartSeal garantisce una connessione antigoccia.
  • Gancio di facile apertura per uno smontaggio rapido della pompa dal gruppo motore.
  • La doppia tenuta meccanica garantisce tempi di funzionamento più lunghi e tempi di fermo per guasto ridotti.
  • L'albero del rotore riduce le vibrazioni per proteggere le tenute e i cuscinetti.
  • Scelta della girante SuperVortex o S-tube.
  • Anello di usura sostituibile per riportare la pompa in piena efficienza.

 

Benefici

  • Giranti monocanale e a vortice
  • Componenti dalla massima efficienza
  • Cavo con spina resistente all'acqua
Brochure

Brochure

 

SL – brochure prodotto

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

SL – brochure prodotto

GRUNDFOS SL, SE, S PUMP VARIANTS, 1.1 - 520 kW (Product brochure)

Submersible and dry-installed pumps FOR AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

Grundfosliterature-3153478.pdf (819 KB)

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro servizi

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12