SMART Digital, DDA, DDC, DDE

Panoramica

Panoramica

Le pompe dosatrici intelligenti, dotate di un nuovo motore e meccanismi di regolazione, rappresentano la soluzione ideale per i processi di dosaggio sempre più complessi. Agevolano l'uso da parte degli utenti mantenendo i processi in esecuzione con precisione, in modo affidabile e conveniente.

Le pompe dosatrici SMART Digital consentono di far fronte a queste sfide, offrendo una tecnologia di azionamento all'avanguardia, una dimensione completamente nuova in termini di facilità di utilizzo e l'intelligente sistema FlowControl. Queste caratteristiche assicurano processi estremamente precisi, affidabili e convenienti, assieme al miglior rapporto prezzo-prestazioni.

Sono disponibili tre gamme di pompe, tutte dotate di potenti motori passo-passo a velocità variabile; un alimentatore universale; e una membrana in PTFE che soddisfa i requisiti più esigenti in termini di resistenza chimica e durata.

DDA

Il modello DDA è la pompa per le applicazioni più complesse e gravose, dove il requisito più stringente è la massima affidabilità. Oltre a un'ampia gamma di capacità e un rapporto tra piena e minima portata fino a 1: 3.000, le pompe sono dotate di FlowControl, monitoraggio della pressione, AutoFlowAdapt e misurazione della portata integrata. Il pacchetto per le applicazioni industriali comprende modalità di funzionamento aggiuntive, come un timer di dosaggio settimanale e nuove funzioni, come la disaerazione automatica.

DDC

La DDC offre numerose funzioni, quali l'azionamento tramite una semplice e intuitiva click-wheel e un display grafico LC in oltre 25 lingue. Inoltre, tutte le modalità di funzionamento e ingressi/uscite standard, come il controllo analogico o il relè di uscita, possono essere integrati in sistemi di controllo. Questa pompa è idonea per un uso universale grazie a caratteristiche quali la funzione SlowMode (anticavitazione) per liquidi ad alta viscosità e la semplice modalità di calibrazione.

DDE

La DDE è il modello base, vantaggioso economicamente, ma che offre tutti i vantaggi di Digital Dosing, quali un rapporto tra piena e minima portata di 1: 1.000 e un dosaggio omogeneo e continuo. Una sola pompa può sostituire un'ampia gramma di modelli, con velocità di dosaggio da 0.006 a 6 l/h. La velocità, o portata, viene impostata su una scala logaritmica, da 0.1 al 100%. Il semplice controllo degli impulsi, la funzione di arresto esterna e il segnale di livello di vuoto del modello sono ideali per applicazioni OEM di base.

Caratteristiche e vantaggi

  • Semplicità - semplicità d'uso e una perfetta panoramica e controllo, anche a distanza
  • Il sistema è estremamente facile da utilizzare grazie alla nuova e semplice rotellina cliccabile e l'intuitiva navigazione tramite un display grafico LCD in oltre di 25 lingue. La portata richiesta può essere impostata direttamente sul display in ml/h, l/h o gph.
  • Il grande display LCD indica lo stato della pompa modificando il colore della retroilluminazione e consentendo così un agevole e rapido controllo delle prestazioni della pompa.

Modularità - flessibile e idonea per qualsiasi ambiente o situazione

  • La nuova famiglia di pompe offre un rapporto tra piena e minima portata fino a 1: 3.000 / 1: 1.000, riducendo significativamente il numero di modelli necessari.
  • I modelli sono dotati di una piastra di montaggio universale per tutti i metodi di montaggio più utilizzati. La funzione a scatto agevola e velocizza la rimozione della pompa dalla piastra di montaggio, se necessario.
  • La massima flessibilità è garantita da un 'cubo di controllo' girevole, una vasta gamma di regolazioni e tensioni di alimentazione (100-240 V, 50/60 Hz) e un kit di collegamento idraulico.
  • L'E-box opzionale consente di integrare e aggiungere a posteriori le pompe SMART Digital in sistemi quali le complesse reti Profibus.

Portata intelligente - per la massima affidabilità di processo

  • Il sistema FlowControl previene interruzioni indesiderate, anche con parametri di processo variabili, quali le fluttuazioni della pressione del sistema.
  • La tecnologia utilizzata nelle pompe SMART Digital offre una diagnosi accurata delle cause di errore più comuni che si verificano durante il dosaggio con pompe a membrana. Questi errori sono visualizzati sotto forma di normale testo nel menu degli allarmi.
  • La funzione AutoFlowAdapt assicura inoltre il proseguimento del processo di dosaggio alla portata richiesta anche in caso di influenze esterne. Quando, per esempio, si dosano fluidi degasanti, il controllo del motore viene regolato automaticamente se bolle d'aria vengono rilevate, in modo che possano fuoriuscire dalla testa dosatrice. Le contropressioni fluttuanti nel sistema mon hanno alcun impatto sulla portata richiesta - le deviazioni sono corrette automaticamente dal meccanismo di regolazione della velocità del motore passo-passo.
  • Grazie alla funzione di misurazione della portata integrata, non sono necessarie costose e aggiuntive apparecchiature di misura. La misurazione della portata corrente viene visualizzata direttamente sul display e può essere anche integrata nella sala di controllo tramite l'uscita analogica o il protocollo bus, se necessario.


Processi

  • Disinfezione
  • Regolazione del pH
  • CIP
  • Dosaggio di prodotti chimici e biocidi
  • Precipitazione e flocculazione
  • Filtrazione
  • Osmosi inversa

Applicazioni

  • Trattamento dell'acqua potabile
  • Trattamento delle acque reflue
  • Industria cartaria
  • Industria tessile
  • Trattamento delle acque di pulizia
  • Industria alimentare e delle bevande, caseifici
  • Trattamento delle acque delle torri di raffreddamento
  • Trattamento delle acque di alimentazione delle caldaie a bassa pressione





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Brochure

Brochure

 

Dosaggio e disinfezione

Dosaggio e disinfezione

Brochure prodotto Pubblicazione n.: 95719920 Data pubblicazione: 01-02-2012

Download PDF

2190 kB - 18 pagine

SMART Digital – DDA con Profibus

SMART Digital – DDA, Profibus

Brochure prodotto Pubblicazione n.: 97923770 Data pubblicazione: 01-10-2011

Download PDF

183 Kb - 2 pagine

SMART Digital DDA – DDC – DDE

SMART Digital DDA – DDC – DDE

Brochure prodotto Pubblicazione n.: 95726831 Data pubblicazione: 01-08-2012

Download PDF

5145 kB - 7 pagine

Pompe dosatrici SMART Digital, da 0,0025 a 30 l/h

Pompe dosatrici SMART Digital

Brochure prodotto Pubblicazione n.: 95726917 Data pubblicazione: 01-03-2012

Download PDF

266 kB - 2 pagine

Case Stories
Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro servizi

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Chi contattare