SP, pompa sommersa da pozzo da 4" a 12"

Panoramica

Panoramica

Tutta la gamma di pompe sommergibili Grundfos SP è rinomata per l'elevata efficienza e affidabilità. Costruite interamente in acciaio inox resistente alla corrosione, le pompe SP sono ideali per una vasta gamma di applicazioni.

Le pompe Grundfos SP sono l'avanguardia nella progettazione idraulica. Create per erogare un'efficienza ottimale durante periodi di richiesta elevata, le pompe SP offrono costi ridotti sul lungo termine e un'elevata affidabilità operativa dell'applicazione.

La gamma di pompe Grundfos SP offre elevata efficienza e resistenza alla sabbia e ad altri abrasivi, protezione dal surriscaldamento del motore e facile manutenzione. Sono disponibili un monitoraggio completo e un sistema di controllo per l'ottimizzazione costante del sistema di pompaggio.

Scopri la lista delle pompe SP disponibili per la spedizione immediata cliccando qui

Applicazioni

Le pompe sono adatte per:

  • Approvvigionamento dalla falda freatica all'acquedotto
  • Irrigazione in orticoltura e agricoltura
  • falda freatica che si abbassa
  • Aumento pressione
  • Applicazioni industriali.

Caratteristiche e vantaggi

  • L'idraulica all'avanguardia offre un'elevata efficienza e costi di gestione ridotti
  • Acciaio inox 100 % all'interno e all'esterno
  • Resistente alla sabbia
  • Resistente alle acque corrosive
  • Protezione dal surriscaldamento del motore
  • proteggere contro il funzionamento a secco
  • Monitoraggio, protezione e comunicazione tramite l'unità di protezione MP 204 e il controllo remoto. R100.
Service
Contatto
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Chi contattare