SPO

Panoramica

Panoramica

Le pompe sommergibili SPO sono state progettate in particolare per le applicazioni domestiche di approvvigionamento idrico.

Disponibili in due versioni base, le pompe SPO sono idonee all'installazione sommersa o a secco in base alle singole esigenze.

Le pompe SPO sono fabbricate interamenet con materiali non corrosivi.
Tutte le parti idrauliche comprese le giranti e le camere idrauliche sono in acciaio inox ad alto grado, DIN W.-Nr.1.4301 (AISI 304).

Applicazioni

La pompa SPO è stata progettata per l'approvvigionamento idrico e l'aumento di pressione nelle abitazioni private e nelle case di campagna.

La vasta gamma di prodotti è in grado di coprire tutti i tipi di installazione possibili quali:

  • pozzi tradizionali da 5" o 6"
  • pozzi poco profondi
  • Raccolta di acque meteoriche in serbatoi
  • Aumento dell'acqua per usi pubblici
  • svuotamento di stagni di giardini
  • irrigazione di giardini privati

Caratteristiche e vantaggi

  • Robusta e versatile
  • Portata fino a 6.5 m³/h a una pressione massima di 75 m
  • Installazione sommersa o a secco
  • Prodotta interamente con materiali non corrosivi
  • Parti idrauliche in acciaio inox
  • Doppia tenuta meccanica
  • Spina e pompa
  • Disponibile con interruttore a galleggiante
  • Facile da installare.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Robusta e versatile
  • Installazione sommersa o a secco
  • Plug-and-pump
Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12