SQ

Panoramica

Panoramica

Le pompe sommergibili Grundfos SQ da 3" offrono un ampio range di prestazioni che facilita la ricerca di un modello adatto ad ogni esigenza.

La pompa SQ è una pompa compatta, centrifuga, multistadio da 3" che può essere installata in una sonda non più grande della pompa stessa. Grazie all'elettronica incorporata, l'installazione e la messa in servizio di queste pompe sono molto semplici. Inoltre, garantiscono un approvvigionamento idrico affidabile in qualsiasi momento.

Dotate di motori a magnete permanente, queste pompe flessibili e compatte offrono livelli di efficienza eccellenti e sono in grado di fornire prevalenze fino a 200 m.

Se la pompa SQ è collegata all'unità i controllo CU 301, è possibile creare un approvvigionamento idrico a pressione costante.

Applicazioni

Le pompe SQ/SQE sono idonee ad un funzionamento continuo e intermittente per diverse applicazioni:

  • Approvvigionamento di acque sotterranee in abitazioni private, piccoli impianti idrici e di irrigazione
  • Trasferimento di liquidi in serbatoi
  • Aumento pressione
  • Applicazioni ambientali - pompaggio correttivo o campionamento

Caratteristiche e vantaggi

  • Protezione contro la marcia a secco
  • Motore a magnete permanente ad alta efficienza
  • Resistenza alla corrosione delle girant
  • Protezione contro la spinta assiale
  • L'avviamento progressivo riduce l'usura del motore
  • Protezione da sovratensione e sottotensione
  • Protezione contro il sovraccarico
  • Protezione contro il surriscaldamento

Ulteriori caratteristiche della pompa SQE

  • Controllo della velocità del motore (con connessione al CU 301)
  • Connessione al CU 301 per la comunicazione a due vie.

    Facebook Twitter LinkedIn

Benefici

  • Elevata efficienza
  • Compatta, elettronica incorporata
  • Possibilità di pressione costante
Brochure

Brochure

 

Grundfos SQ

Grundfos SQ

Pompa sommersa per il prelievo dal sottosuolo


Grundfos SQE

Grundfos SQE

Pompa sommersa per il prelievo dal sottosuolo


Scheda tecnica Grundfos SQ, SQ-N, SQE, SQE-N

Scheda tecnica Grundfos SQ, SQ-N, SQE, ...

Pompe sommerse per il prelievo dal sottosuolo


Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12