SQFlex

Panoramica

Panoramica

La serie SQFlex è una soluzione ecologica per l'approvvigionamento idrico. Le pompe SQFlex sono dotate di motore a magnete permanente che consente di utilizzare in modo efficiente l'energia fornita dalla natura. Il sistema di pompaggio è la soluzione di approvvigionamento idrico perfetta per aree remote dove l'acqua è scarsa e l'alimentazione elettrica è inesistente o inaffidabile.

I pannelli solari SQFlex e le turbine eoliche si adattano al profilo meteorologico di ogni area. Una sistema di batteria a tampone è in grado di immagazzinare l'energia aggiuntiva generata e prenderla quando non è disponibile una fonte di energia naturale.

SQFlex è più di una semplice pompa - è un sistema intelligente completo. Per la sua elettronica incorporata, la pompa è compatibile con l'alimentazione DC e AC senza invertitore esterno.

La gamma completa comprende dieci diverse dimensioni di pompe: Quattro pompe a rotore elicoidale per applicazioni nelle quali è richiesta una testa alta e sei pompe centrifughe per applicazioni dove è necessaria una maggiore portata.

Applicazioni

I sistemi SQFlex sono adatti ad applicazioni in sedi periferiche:

  • villaggi, scuole, ospedali, case di piccole dimensioni
  • Irrigazione di fattorie e serre
  • Parchi di divertimento
  • riserve.

Caratteristiche e vantaggi

  • Fonte di energia rinnovabile: pannelli solari o turbine eoliche
  • elettronica incorporata, installazione facile
  • Approvvigionamento idrico affidabile
  • Costi di funzionamento bassi
  • Protezione contro il funzionamento a secco.

    Facebook Twitter LinkedIn

Benefici

  • Energia rinnovabile
  • Elevata efficienza
  • Ampia gamma di prestazioni
Brochure

Brochure

 

SQFlex - brochure prodotto

GRUNDFOS SQFLEX (Water, wherever, whatever) (Product brochure)

The complete SQFlex pump range consists of 11 different pump sizes: 5 helical rotor pumps for medium to high heads and low to medium flows, and 6 centrifugal pumps for shallow heads and high flows. It is available in two different stainless steel material variants: type AISI 304 as standard and type AISI 316 for slightly aggressive water. The pump is fitted with a highefficiency motor for DC and AC voltage. This makes pump sizing and selection extremely easy.

Grundfosliterature-1663877.pdf (1 MB)

SQFlex - brochure prodotto

The World of SQFlex (Product brochure)

Brochure with SQFlex case stories

Grundfosliterature-146931.pdf (587 KB)

Case Stories

Case Stories

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12