SRP, pompa di ricircolo orizzontale ad elica

Panoramica

Panoramica

La gamma di pompe sommerse di ricircolo è il prodotto di anni di esperienza tecnica. Creati per gestire grandi flussi a prevalenze basse, i modelli SRP sono anche adatti per gli impianti di trattamento delle acque di scarico e il controllo delle inondazioni.

Le unità SRP sono disponibili in tre varianti principali – DN 300, 500 o 800 mm, con motori da 0.8 a 24 kW. Le unità condividono molte caratteristiche con i mixer e i flowmaker AMG e AFG che le rendono subito riconoscibili agli addetti all'assistenza e facilitano la manutenzione.

Tra le realizzazioni recenti figurano un triplo sistema di tenuta per la massima protezione della tenuta meccanica e una staffa che facilita l'installazione.

Applicazioni

Le pompe sono adatte alle seguenti applicazioni:

  • Ricircolo del fango in impianti di trattamento acque
  • Pompaggo acque piovane.

Caratteristiche e vantaggi

  • Elica molto efficiente in acciaio inox
  • Sensore elettronico di perdita nella trasmissione/tenuta meccanica
  • Ampia gamma di prestazioni
  • Trasmissione assiale robusta in un design sottile per un'elevata efficienza idrodinamica
  • Protezione integrata contro il sovraccarico e il surriscaldamento
  • Ottime capacità di autopulizia

Benefici

  • Elica molto efficiente in acciaio inox
  • Ampia gamma di prestazioni
  • Sensore elettronico perdite
Brochure

Brochure

 

SRP – brochure prodotto

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochure)

Recirculation pumps, Q up to 5.000 m3/h

Grundfosliterature-145418.pdf (430 KB)

SRP – brochure prodotto

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochures)

Recirculation pumps, Q up to 5.000 m3/h, 60 Hz DIN

Grundfosliterature-3302730.pdf (388 KB)

SRP – brochure prodotto

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochures)

Recirculation pumps, Q up to 22.000 gal/min, 60 Hz North America

Grundfosliterature-3302728.pdf (426 KB)

Case Stories

Case Stories

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12