TP, TPE, pompa in linea verticale

Panoramica

Panoramica

Le pompe TP e TPE verticali in linea sono utilizzate in diverse applicazioni. Le pompe sono tutte monostadio, in linea, centrifughe con motori standard e tenute meccaniche. Sono del tipo ad accoppiamento diretto, ovvero la pompa e il motore sono unità separate. Di conseguenza, queste pompe sono meno sensibili alle impurità presenti nel liquido pompato rispetto alle pompe analoghe del tipo a rotore bagnato.

Sono disponibili due diversi modelli di pompe in linea verticali. Esistono diverse varianti di un prodotto specifico a disposizione per ogni modello. Per informazioni dettagliate relative a queste varianti, consultare Grundfos Product Center.

Pompa TP

Questo modello di pompa è importante per gli elevati livelli di affidabilità ed efficienza. Motori EFF1 silenziosi e ad alta efficienza. Tutte le pompe TP sono sottoposte a trattamento di cataforesi per una maggiore resistenza alla corrosione.

Pompa TPE

La differenza principale tra la pompa TP e TPE è il motore. I motori della pompa TPE hanno un convertitore di frequenza integrato che consente di utilizzare diversi metodi di controllo. Le pompe TPE offrono vantaggi per quanto riguarda i risparmi energetici e un maggiore comfort.

Applicazioni

Queste pompe in linea verticali vengono utilizzate negli edifici commerciali per gli impianti di condizionamento e riscaldamento.

Le pompe sono tutte monostadio, in linea, centrifughe con motori standard e tenute meccaniche. Sono del tipo ad accoppiamento diretto, ovvero la pompa e il motore sono unità separate. Di conseguenza, queste pompe sono meno sensibili alle impurità presenti nel liquido pompato rispetto alle pompe analoghe del tipo a rotore bagnato.

Caratteristiche e vantaggi

  • Idraulica ottimizzata per un rendimento elevato
  • Consumi energetici ridotti
  • Motori ad alta efficienza
  • Le pompe TP sono dotate di motori ad alta efficienza
  • I motori ad alta efficienza consentono di ridurre il consumo di energia
  • Le pompe TP da 2 e 4 poli da 1.1 kW a 90 kW hanno motori EFF1
  • Modello con testa estraibile
  • Smontaggio facile per l'assistenza
  • Design in linea
  • A differenza delle pompe ad aspirazione assiale, le pompe in linea consentono di utilizzare tubi diritti nella maggior parte dei casi con una riduzione dei costi di installazione e dello spazio occupato
  • Girante idraulicamente e meccanicamente bilanciato (Serie 300 e 400)
  • La girante è idraulicamente e meccanicamente bilanciata per aumentare la durata dei cuscinetti e delle tenute.
  • L'alloggiamento della pompa e la testa/lo sgabello motore sono stati sottoposti a trattamento di cataforesi
  • Migliore resistenza alla corrosione
  • TPE, TPED - pompe con convertitore di frequenza integrato
  • Consumi energetici ridotti
  • I motori delle pompe TPE e TPED sono motori EEF1 (salvo 18.5, 4-poli).

Benefici

  • Idraulica ottimizzata per una maggiore efficienza
  • Consumi energetici ridotti
  • Motori ad alta efficienza
Brochure

Brochure

 

Brochure TP in Italiano

Brochure di prodotto


Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12