TPE3 - TPE2, elettropompa in linea elettronico

Panoramica

Panoramica

L'eccellenza nei sistemi di pompaggio in linea

La pompa in-linea verticale TPE3 di Grundfos fornisce un'efficienza impareggiabile ed una gamma di funzionalità intelligenti che la rendono molto più di una semplice pompa. TPE3 ha un misuratore di energia termica integrato e funzioni di limitazione della portata. L'utilizzo di una valvola di regolazione risulta quindi superfluo. Grazie alle numerose modalità di funzionamento tra cui scegliere, il primo avviamento della pompa è reso estremamente semplice.

Il numero elevato di relé e di ingressi analogici configurabili presenti nelle TPE permette un migliore monitoraggio del sistema e di regolare la pompa in modo ottimale. La tecnologia wireless integrata permette di connettere tra loro fino a quattro pompe singole TPE3.

TPE3 può essere collegata a qualunque sensore HVAC, permettendo così alla pompa di regolare la pressione e la portata in funzione del valore ΔT e ΔP del sistema. TPE3, grazie alla tecnologia intelligente integrata, è la soluzione "plug&pump" perfetta.

TPE2 è la pompa ideale se desideri: 1) semplicità, 2) collegare ogni sensore esterno in autonomia, 3) che la pompa funzioni a velocità costante, o 4) che sia un sistema BMS esistente a regolare la pompa.

Le pompe TPE3 e TPE2, in quanto parte della famiglia TP, sono del tipo ad accoppiamento diretto, ovvero la pompa ed il motore sono unità separate. Di conseguenza, le pompe sono meno sensibili alle impurità presenti nel liquido pompato, rispetto a pompe, ma del tipo a rotore bagnato.

Applicazioni

Le pompe TPE3 and TPE2 sono pompe in-linea utilizzabili all'interno di sistemi di riscaldamento, di raffreddamento e dei sistemi di teleriscaldamento. Le pompe TPE3 e TPE2 fanno un'enorme differenza in termini di comfort ed efficienza del sistema, in diverse situazioni. Alcuni esempi:

  • Sistemi di riscaldamento a tubazione singola
    Aumenta l'efficienza del sistema ed evita problemi utilizzando una TPE3. La pompa funziona basandosi sul ΔT del sistema ed evita un aumento indesiderato della temperatura di ritorno.
  • Impianto di recupero calore
    Riduci la temperature dell'acqua e riduci i tuoi costi: con una pompa TPE2 puoi aggiungere due sensori di temperatura e la pompa adatterà la portata di circolazione del sistema all'effettiva richiesta.
    • Pompa di ricircolo in caldaia
      Proteggi la tua caldaia e riduci ii costi di funzionamento: è sufficiente utilizzare una TPE3 e un sensore di temperatura aggiuntivo, invece di una pompa standard che funziona a velocità fissa. Il sensore garantisce che la temperatura sia mantenuta in ogni momento.
    • Ricircolo di acqua calda sanitaria
      Prendi il controllo del tuo impianto di acqua calda sanitaria e risparmia: normalmente, una pompa dotata di valvola di regolazione funziona continuamente per garantire l'immediata usufruibilità di acqua calda. Questo tipo di approccio spreca, però, moltissima energia. Impostando la TPE3 in modalità "regolazione della temperatura", la pompa manterrà una temperatura costante all'interno dell’impianto.

    Caratteristiche e vantaggi

    • Ridotto consumo energetico – supera i requisiti IE4 ed il valore MEI massimo di riferimento.
    • FLOWADAPT e le altre modalità di regolazione garantiscono un maggiore risparmio energetico, un facile primo avviamento, l'eliminazione della valvola di regolazione e molto altro ancora (solo TPE3).
    • Misuratore di energia termica integrato per un controllo completo (solo TPE3).
    • Sistema di regolazione ΔT che permette di risparmiare i costi dovuti per sensore di temperatura differenziale.
    • Comunicazione intelligente con sistemi BMS
    • Vasta gamma prestazionale: portata da 5 a 80 m3/h e prevalenza da 3 a 25 m
    • Intervallo di temperature: da -25 °C a +120 °C; Temperatura ambiente: da -20 °C a +50 °C
    • Ghisa come standard. Acciaio inox opzionale per pompe singole fino a DN65.

      Comparison of TPE3 and TPE2

       DescrizioneTPE3TPE2
      INTELLIGENZA DEL SISTEMA
      Misuratore di energia termica
      ++
       AUTOADAPT+-
       FLOWLIMIT & FLOWADAPT
      +-
       Regolazione ΔT con 2 sensori
      1 sensore interno + 1 sensore esterno o 2 sensori esterni
      Solo sensori esterni
       Regolazione ΔP con 2 sensori
      1 sensore interno + 1 sensore esterno o 2 sensori esterni
      Solo sensori esterni
      MODALITA' DI REGOLAZIONE
      Pressione proporizionale
      +-
       Portata costante-+
      Pressione costante-+
      Pressione differenziale costante++
      Temperaura costante
      ++
      ALTRO
      Multipumpa
      ++
       Riscaldamento fermo++
      Influenza setpoint2 possibilità9 possibilità
      Limite superato
      -+
      Registro di funzionamento
      +Limitazione solo tramite Grundfos GO
      Display+-
      Brochure

      Brochure

       

      Brochure TPE3

      TPE3

      L'eccellenza nei sistemi di pompaggio in linea


      Contatto
      Sales office

      Contact us

      Select country to contact your local sales company


      Tel.

      02 95 83 81 12

      Indirizzo

      Via Gran Sasso 4
      20060 Truccazzano Milano

      Service center

      Contact us

      Select country to contact your local sales company


      Tel.

      02 95 83 81 12

      Indirizzo

      Via Gran Sasso 4
      20060 Truccazzano Milano