Unilift AP, pompa sommergibile drenaggio

Panoramica

Panoramica

Le pompe Unilift AP e Unilift AP Basic sono pompe di drenaggio sommergibili progettate per l'installazione temporanea/portatile e libera permanente. Queste pompe monostadio sono prevalentemente in acciaio inox. Tutti i tipi sono disponibili nelle versioni monofase e trifase e con alimentazione da 50 o 60 Hz.

Il numero nella designazione del modello, ad esempio AP12, indica la dimensione della particella sferica che può passare attraverso la pompa.

Tutte le pompe Unilift AP e AP Basic sono dotate di spina per la connessione alla rete elettrica.

Unilift AP è una pompa monostadio con girante semi-aperta (AP12) o girante a vortice (AP35 e AP50). Tutte le pompe Unilift AP sono dotate di camicia per il raffreddamento durante il funzionamento in acciaio inox. Il filtro sul fondo impedisce alle particelle più grandi della pompa di penetrarvi. Il filtro è fissato all'alloggiamento della pompa. Tutte le pompe Unilift AP possono essere fornite con o senza interruttore a galleggiante per il funzionamento automatico o manuale. Le pompe con una "A" nella designazione del modello sono dotate di interruttore a galleggiante. Le versioni a tre fasi hanno una cassetta di avviamento collegata all'interruttore a galleggiante. La bocca di mandata è posizionata sulla parte superiore della pompa ed è disponibile nelle versioni da Rp 1 1/2 a Rp 2.

Per evitare il riflusso, sulla bocca di mandata può essere installata una valvola di non ritorno a cerniera.

Pompe base AP Unilift Le pompe base Unilift sono pompe monostadio (AP35B, AP50B) con girante a vortice. Tutte le pompe base AP Unifit sono in acciaio inox, con corpo pompa in materiale composito. La serie di pompe base Unilift AP è stata ideata per il funzionamento sommerso, con installazione libera, su base o con sistema di auto-accoppiamento. La bocca di aspirazione della pompa è stata progettata per evitare l'ingrseso di particelle di grandi dimensioni all'interno della pompa. Il corpo è fissato con quattro fascette nascoste sotto la guarnizione composita nella parte superiore dell'alloggiamento della pompa. La guarnizione impedisce allo sporco di appiccicarsi alle fascette. Tutte le pompe base AP Unilift possono essere dotate o meno di interruttore a galleggiante per il funzionamento automatico o manuale. Le pompe con una "A" nella designazione del modello sono dotate di interruttore a galleggiante. La bocca di mandata è posizionata sul lato della pompa ed è R 2.

Applicazioni

  • Acqua e acqua piovana nell'orticoltura
  • Acqua di fiumi e laghi
  • Acqua piovana, acqua di drenaggio e acqua di inondazioni
  • Acqua per riempire/vuotare serbatoi, stagni, taniche, ecc.
  • Effluenti da acquazzoni, macchine di lavaggio e pozzi sotto il livello della rete fognaria
  • Acqua di piscina
  • Acqua di drenaggio di fosse
  • Acque sotterranee (applicazioni di abbassamento)
  • Effluenti interni da sistemi settici e di trattamento dei fanghi
  • Liquidi contenenti fibre da industria leggera, lavanderie, ecc.
  • Effluenti da viadotti, sottopassaggi, ecc.
  • Acque di drenaggio da sistemi sprinkler nei garage

Caratteristiche e vantaggi

Le pompe Unilift AP sono per installazioni libere permanenti o temporanee. La maggior parte dei componenti è in acciaio inox. Cavi a spina. Disponibili nelle versioni automatiche e manuali. Le versioni monofase sono dotate di interruttore termico integrato.

Benefici

  • Installazione semplice
  • Assistenza e manutenzione ordinarie non richieste
  • Affidabili
Brochure

Brochure

 

Catalogo Drenaggio e Fognatura

Catalogo Drenaggio e Fognaturata

Questo catalogo comprende la gamma di pompe e sistemi di pompaggio per impianti in edifici residenziali e commerciali.


Case Stories

Case Stories

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12