Unilift CC

Panoramica

Panoramica

La pompa Unilift CC è una pompa di drenaggio sommergibile monostadio progettata per il pompaggio delle acque di drenaggio e delle acque di scarico grigie. La pompa Unilift CC è in grado di prelevare acqua fino ad un livello di 3 mm sopra il pavimento, rimuovendo il filtro. La pompa Unilift CC è idonea per installazioni permanenti e temporanee. La pompa Unilift CC è dotata di valvola di non ritorno a cerniera sulla bocca di mandata per evitare il riflusso dalle tubazioni. Un adattatore garantisce le giuste connessioni a bocche di mandata 3/4" o 1 1/4".

Il filtro è in acciaio INOX mentre le parti principali della pompa, ad esempio il corpo e l'alloggiamento, sono in materiali compositi stampati.

La Multibox B-CC7 è una pompa Unilift CC combinata a ulteriori elementi quali un tubo con giunto Storz, adattatore per giunto Storz filettato e una scatola con lati a maglia perforata da utilizzare come prefiltro per la pompa. È la soluzione perfetta da utilizzare come kit di emergenza per abitazioni monofamiliari in caso di allagamenti.

Applicazioni

La pompa Unilift CC è stata progettata per i seguenti pompaggi:

  • Acqua e acqua piovana in agricoltura
  • Acqua di fiumi e laghi
  • Acqua piovana e di drenaggio
  • Acqua per riempire/vuotare serbatoi, stagni, taniche, ecc.
  • Effluenti da acquazzoni, macchine di lavaggio e pozzi sotto il livello della rete fognaria
  • Acqua di piscina
  • Acqua di drenaggio di fosse
  • Acque sotterranee (applicazioni di abbassamento)
  • Effluenti da viadotti, sottopassaggi, ecc.
  • Acque di drenaggio da sistemi splinker nei garage.

Caratteristiche e vantaggi

  • Materiali compositi
  • Filtro in acciaio inox
  • Valvola di sfiato automatico sulla maniglia
  • Disponibile con interruttore di livello
  • Adatta a bassi livelli di aspirazione
  • Forma compatta per spostamento e pulizia semplici

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Installazione semplice
  • Sfiato automatico
  • Aspirazione bassa
Brochure

Brochure

 

Unilift CC

Unilift CC

Elettropompa per drenaggio


Case Stories

Case Stories

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12