Unilift KP

Panoramica

Panoramica

Le pompe Unilift KP sono pompe di drenaggio sommergibili idonee per un'installazione temporanea (possono essere spostate) e permanente. Possono essere utilizzate per il pompaggio delle acque di drenaggio o delle acque di scarico grigie. Sono inoltre idonee ad un'installazione all'interno di taniche di raccolta.

La pompa Unilift KP è una pompa di drenaggio monostadio con girante semi-aperta progettata per il pompaggio di acque di drenaggio o di acque di scarico grigie. Tutte le pompe Unilift KP possono essere fornite con o senza interruttore di livello. Le varianti sono indicate come A, AV o M per il funzionamento automatico o manuale. La variante AV della pompa Unilift KP per pozzi stretti viene fornita con una valvola di non ritorno da installare sulla bocca di mandata. Il filtro è fissato all'alloggiamento della pompa.

La pompa Unilift KP è realizzata in acciaio INOX, con bocca di scarico rivolta verso l'alto situata nella parte superiore della pompa. L'involucro esterno è monoblocco. I cavi di alimentazione e dell'interruttore di livello sono entrambi collegati ad un'unica spina vulcanizzata resistente all'acqua inserita in una presa sul corpo dello statore ermeticamente sigillato. Il motore è sincrono bifase o trifase a statore elettrico con camera del rotore contenente liquido e cuscinetti lubrificati ad acqua.

Il motore viene raffreddato dal liquido pompato.

  • Classe di protezione: IP 68
  • Classe di isolamento: F

La protezione integrata automatica contro il sovraccarico arresta il motore in caso di sovraccarico. Quando il motore si raffredda e raggiunge una temperatura normale si riavvia automaticamente.

Applicazioni

Le pompe Grundfos Unilift KP sono state progettate per il pompaggio di:

  • Acqua e acqua piovana nell'orticoltura
  • Acqua di fiumi e laghi
  • Acqua piovana, acqua di drenaggio e acqua di inondazioni
  • Acqua per riempire/vuotare serbatoi, stagni, taniche, ecc.
  • Effluenti da acquazzoni, macchine di lavaggio e pozzi sotto il livello della rete fognaria
  • Acqua di piscina
  • Acqua di drenaggio di fosse
  • Acque sotterranee
  • Effluenti interni da sistemi settici e di trattamento dei fanghi
  • Effluenti da viadotti, sottopassaggi, ecc.
  • Acque di drenaggio da sistemi splinker nei garage.

    Facebook Twitter LinkedIn

Benefici

  • Installazione semplice
  • Assistenza e manutenzione ordinarie non richieste
  • Affidabili e resistenti
Brochure

Brochure

 

Unilift KP

Unilift KP

Elettropompa per drenaggio


Case Stories

Case Stories

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12