Vaccuperm VGA e VGB

Panoramica

Panoramica

I sistemi di dosaggio del gas Vaccuperm VGB e VGA sono stati ideati per un dosaggio sicuro e preciso del cloro gassoso. Questa serie è disponibile in gamme di misurazione fino a 10,000 g/h di cloro.

  • Il regolatore di vuoto e di dosaggio combinato VGB-103 è un sistema di dosaggio a vuoto del cloro gas per l'installazione diretta su un cilindro del cloro o su una linea di collettori di cloro gas. Disponibile in 5 gamme di misurazione per massimi flussi di dosaggio pari a 2,000 g/h cloro.

 

  • Regolatori di vuoto VGA-111 e VGA-146 con valvola di aspirazione del gas, filtro del gas e valvola di sicurezza di sovrapressione per l'installazione diretta su un cilindro del cloro o linea di collettori. A richiesta, è disponibile un manometro standard o con manometro a contatto minimo. Per l'installazione su linee di collettori, offriamo un regolatore di vuoto con annesso raccoglitore di liquido e riscaldamento.

 

  • Regolatori di dosaggio VGA-113 e VGA-117 per l'installazione a parete comprensivi di regolatore di compensazione, dosatore e valvola regolatrice della quantità di gas. L'unità di dosaggio può essere fornita con valvola di regolazione automatica per il montaggio a parete. Disponibile in 13 gamme di misurazione per massimi flussi di dosaggio pari a 10,000 g/h di cloro.

 

Applicazioni

Vaccuperm è ideale nelle seguenti applicazioni.

  • Trattamento delle acque potabili in impianti municipali per il trattamento delle acque
  • Clorinazione d'urto
  • Trattamento delle acque di scarico municipali
  • Trattamento delle acque di scarico industriali
  • Disinfezione dell'acqua per le piscine.

 

Caratteristiche e vantaggi

  • Funzionamento sicuro per il principio del vuoto e gestione facile
  • Regolazione precisa e dosaggio del cloro gassoso
  • Tutte le parti in contatto con i supporti sono in materiali resistenti alla corrosione
  • Ampia varietà di modelli e possibilità di combinazione
  • Installazione facile
  • Bassi costi di funzionamento
  • Metodo di disinfezione approvato conforme alla maggior parte delle normative sull'acqua potabile




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefici

  • Funzionamento sicuro per il principio del vuoto e gestione facile
  • Regolazione precisa e dosaggio del cloro gassoso
  • Ampia varietà di modelli e possibilità di combinazione
Brochure

Brochure

 

Brochure del prodotto

Brochure -Purificare l'attività

Brochure del prodotto
Pubblicazione n.: 96902846

Download PDF

1966 KB

Opuscolo dati

Opuscolo dati - VGA e VGB

Opuscolo dati
Pubblicazione n.: 95718867

Download PDF

2456 KB

Contatto
Ufficio vendite

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza

Contact us

Select country to contact your local sales company


Tel.

02 95 83 81 12