Allineamento Laser

Panoramica

Panoramica

Minore usura, elevate efficienza energetica

L'albero motore è fondamentale per ottenere la massima efficienza dalla pompa e per ridurre l'usura della stessa.

Con il Servizio Allineamento Laser di Grundfos potrai prolungare il ciclo di vita della pompa. Inoltre, altri componenti non verranno danneggiati a causa di un suo eventuale disallineamento.

L'Allineamento Laser si basa sulla tecnologia ottica del laser, in grado di allineare l'albero motore con una precisione pari ad una frazione di millimetro, garantendo così il massimo rendimento della pompa. Il servizio è particolarmente utile per le seguenti pompe: NK, NKG e HS. E' utilizzato anche per i sistemi antincendio e può essere impiegato su pompe similari di altre marche.  

L'Allineamento Laser, se effettuato in modo corretto, aumenterà il rendimento e l'affidabilità della pompa, riducendo il consumo energetico del tuo impianto ed i costi di funzionamento. Riducendo le vibrazioni normalmente emesse, il funzionamento sarà molto più silenzioso..  

Vantaggi

  • Riduzione dei consumi energetici e dei costi di funzionamento, grazie all'incremento dell'efficienza e dell'affidabilità
  • Costi ciclo di vita più bassi grazie ad una durata maggiore della pompa
  • Riduzione dell'usura e delle vibrazioni
  • Bassa rumorosità

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Consegna
Contatto iniziale

Contatto iniziale

APPUNTAMENTO CON UN NOSTRO ESPERTO

Durante il colloquio faremo un analisi del tuo impianto, in modo da capire quali pompe potrebbero beneficiare dal servizio di Allineamento Laser.

Diagnosi

Diagnosi

VERIFICA SUL POSTO

Creiamo una lista dettagliata delle pompe che potrebbero trarre beneficio dal Servizio Allineamento Laser

Proposta

Proposta

DIAGNOSI

In funzione di quanto è stato rilevato suggeriamo quali pompe debbano essere allineate.

Implementazione

Implementazione

SUGGERIMENTI

Organizziamo la tempistica relativa all'intervento di Allineamento Laser.

Verifica

Verifica

RISULTATO

  • Il tuo albero motore è perfettamente allineato.
  • Riceverai un rapporto dettagliato con la descrizione dell'intervento effettuato.
  • Prestazioni ottimali.
Follow-up

Follow-up

FOLLOW-UP

Effettuiamo delle attività di follow-up per garantire un servizio di manutenzione ottimale e prestazioni di pompaggio soddisfacenti.

Case Stories

Case Stories

Prodotti correlati
Contatto

Contact us

Select country to select your local service company


Tel.

02 95 83 81 12