GRUNDFOS GO

Grundfos GO, tutte le informazioni a portata di mano!

Grundfos GO è una piattaforma mobile completa che permette la selezione e il controllo totale delle tue pompe.
Con Grundfos GO risparmierai tempo in fase di installazione, di raccolta dati, di dimensionamento e di sostituzione.
Tutto questo, in totale mobilità.

Grundfos GO

Caratteristiche di Grundfos GO

Se scarichi Grundfos GO potrai utilizzare strumenti, usufruire di servizi e consultare tutta la documentazione dei nostri prodotti. Ti consentirà di risparmiare tempo.

Grundfos GO è una piattaforma mobile online. Ciò significa che è aggiornata costantemente e pronta ad essere utilizzata quando ne hai bisogno. L'applicazioni offre le seguenti funzioni

  • Comunicazione - monitora e regola le tue pompe
  • Catalogo – sfoglia l'intero catalogo di prodotti Grundfos
  • Sostituzione – cerca una pompa sostitutiva inserendo il nome della pompa
  • Dimensionamento - dimensiona la tua pompa per un sistema specifico
  • Report – creati, firmati ed inviati in tempo reale, anche con immagini
  • Interfaccia grafica – l'installazione è resa semplice grazie all'interfaccia grafica intuitiva touchscreen
  • Gestione dei dati – i dati sono salvati nel supporto di memoria interne e posso essere inviati o  archiviati.

Grundfos GO comunica attualmente con i seguenti prodotti Grundfos:

Pompe

MAGNA

SEG (AUTOADAPT)

UPE, UPS

CRE, CRIE, CRNE

MTRE

SPKE

CRKE

TPE, TPED

NKE, NBE

Hydro Multi-E

CME

 

Sistemi di controllo

CU300

CU301

IO351

MP204

 

Motori

MGE

Per comunicare con i prodotti sopraelencati avrai bisogno di un dongle per il tuo smartphone oppure puoi acquistare la versione completa con iPod.

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati