Anelli di miscelazione

ANELLI DI MISCELAZIONE – IL CONTROLLO INTELLIGENTE


Anelli di miscelazione

DESCRIZIONE

Il circolatore MAGNA3 permette di misurare il consumo energetico per ogni ramo del sistema.

Basta solo un sensore di temperatura.

La possibilità di impostare la portata massima (FLOWLIMIT) in ogni area, non solo protegge contro portate eccessive e consente anche un risparmio economico.

VANTAGGI

  • Ogni grado di temperatura in eccesso comporta un aumento dei consumi pari al 5-6%
  • Gestione dei disequilibri del sistema - senza la quale vi sarebbe un riscaldamento eccessivo
  • Gestione di differenti tipologie di installazioni per molteplici richieste in termini di portata e di temperatura
  • Riduzione dei costi di distribuzione dalla sottostazione. La portata variabile nella rete di distribuzione permette di risparmiare fino al 50% in termini di funzionamento della pompa.
  • Facile aggiunta di nuovi utenti al sistema. Bilanciamento non necessario
  • I risparmi energetici generati dal minore consumo di carburante e di elettricità riducono drasticamente il tempo di recupero del capitale investito.

PRODOTTI

MAGNA3  

Argomenti correlati