Controlavaggio

Panoramica

Panoramica

Il controlavaggio si riferisce al pompaggio inverso dell'acqua, ad esempio per il lavaggio periodico dei filtri. Grundfos è in grado di fornire soluzioni di pompaggio che erogano una forza molto forte con tempi di lavaggio e velocità di esecuzione ottimali necessari per un efficace controlavaggio.

Il controlavaggio è una forma di manutenzione volta a prevenire l'ostruzione del filtro. Il controlavaggio negli impianti di trattamento dell'acqua è un processo automatizzato, generalmente gestito da controllori logici programmabili (PLC). Il ciclo di controlavaggio viene generalmente avviato quando la pressione differenziale sul filtro supera un valore predefinito.

Grundfos fornisce soluzioni di pompaggio in grado di sopportare esigenze di flusso estremamente diversificate per il controlavaggio che vanno dalle pompe a cassa divisa a quelle semiassiali dove l'obiettivo è il movimento dell'acqua anziché l'aggiunta di requisiti intermedi.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio e alla revisione delle pompe.

Materiale da scaricare

Materiale da scaricare

 

Le pompe nel trattamento delle acque

Le pompe nel trattamento delle acque

Il trattamento delle acque con la pompa come elemento centrale.


profilo wu

Un passo indietro...

E guardare l'immagine più grande. Brochure profilo del settore idrico Grundfos.


Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12