Alimentazione caldaie

Panoramica

Panoramica

Caldaia

Le linee di produzione dipendono molto da un funzionamento efficiente e affidabile della caldaia. Per questa ragione le robuste pompe di alimentazione di Grundfos per le caldaie a vapore, ad acqua calda e a olio termico sono state progettate in particolare per offrire prestazioni ottimali anche nelle condizioni più estreme.

Tutte le pompe di alimentazione Grundfos possono essere dotate di convertitore di frequenza integrato per ottimizzare i processi per quanto riguarda la temperatura, il livello di pressione e la qualità del vapore. Se la composizione dell'acqua fa parte del processo, le pompe dosatrici garantiranno un dosaggio preciso di qualsiasi additivo.

Vapore: Per quanto riguarda le pompe di alimentazione, le caldaie a vapore sono tra le applicazioni più difficili e severe. Il processo implica alta pressione, temperature elevate e un numero significativo di avvii e di arresti che stressano la pompa. Per soddisfare condizioni estreme, le pompe di alimentazione multistadio di Grundfos sono state ottimizzate sotto ogni aspetto e sono anche in grado di gestire in modo efficiente condizioni di immissione scarse. Le pompe possono inoltre essere fornite con una parte superiore raffreddata ad aria che protegge la tenuta da eventuali danni provocati dalle alte temperature - e con un monitor che supervisiona il processo e avverte in caso di anomalie.

Acqua calda: Le pompe di derivazione monostadio di Grundfos per le caldaie dell'acqua calda gestiscono temperature superiori ai 110°C con la garanzia che qualsiasi processo che richiede acqua calda sia sufficientemente approvvigionato - e che la temperatura dell'acqua nella caldaia sia costante.

Olio termico: L'olio termico è un'alternativa adatta al vapore in molti processi, in particolare dove è necessaria una pressione molto elevata. La serie di pompe di alimentazione di Grundfos per le applicazioni a olio termico gestisce temperature fino a 240°C e comprende modelli monostadio e multistadio.

 

Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12