Sovrappressione

Panoramica

Panoramica

I requisiti per l'aumento di pressione possono variare; dai piccoli impianti per i villaggi lontani per separare le aree di pressione urbane che garantiscono risposte rapide per gli scenari di contaminazione. La gestione della precisione delle aree di pressione offerta dalla gamma Hydro MPC di Grundfos di sistemi di aumento della pressione multistadio che usano pompe centrifughe multistadio (CR), garantisce l'affidabilità del sistema e una riduzione dello stress del sistema.

Inoltre la gamma di accessori elettronici ed elettrochimici Grundfos offre un controllo completo dei processi di dosaggio e disinfezione e può essere integrata in modo uniforme nel sistema. HydroProtect di Grundfos è un impianto di disinfezione a ClO2 compatto con una stazione di aumento della pressione integrata che può essere adattata alle singole esigenze dell'utente. HydroProtect è la nostra soluzione per evitare l'accumulo di composti oragnici rilevabili a base di cloro e viene utilizzato in modo estensivo per il trattamento delle acque nell'industria alimentare e delle bevande.

La serie Grundfos di controllori di livello offre un monitoraggio e un controllo altamente affidabili per un massimo di sei pompe e possono funzionare insieme con la protezione del motore e convertitori di frequenza. Una gamma completa di sensori quali sensori di livello, flusso e temperatura garantisce la disponibilità dei dati necessari al sistema di controllo della pompa.

L'applicazione della tecnologia considerata, garantisce il miglior adattamento possibile alle vostre esigenze di pompaggio. Le pompe sommerse multistadio uniscono controllori di pompe (Controllo MPC), convertitori di frequenza esterni (CUE) per trasmissioni a velocità variabile, protezione del motore (MP204) per monitorare le condizioni del motore e adattarsi alle condizioni mutevoli oltre a un tubo riser flessibile per mantenere la frizione del sistema al minimo.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio e alla revisione delle pompe.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Materiale da scaricare

Materiale da scaricare

 

una distribuzione guidata dalla domanda

Una distribuzione guidata dalla domanda

Distribuzione dell'acqua affidabile e a costi contenuti.


profilo wu

Un passo indietro...

E guardare l'immagine più grande. Brochure profilo del settore idrico Grundfos.


Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12