Lavaggio di bottiglie

Panoramica

Panoramica

Lavaggio di bottiglie

L'alta perssione, le temperature elevate e prodotti chimici aggressivi sono la norma negli impianti di lavaggio delle bottiglie. Progettate per sopportare queste difficoltà, le pompe multistadio ad entrata assiale offrono un funzionamento efficiente e affidabile per tutto il ciclo di lavaggio.

Le pompe robuste che gestiscono facilmente temperature superiori ai 120°C sono disponibili in ghisa e in acciaio inossidabile. L'acciaio inossidabile le rende adatte ai processi di lavaggio delle bottiglie nei quali vengono utilizzati anche i detergenti più aggressivi. Sono disponibili pompe dosatrici sofisticate per un dosaggio preciso di prodotti chimici e detergenti di qualsiasi genere.

Naturalmente, tutte le pompe per applicazioni specfiche sono state progettate in particolare per operare in modo efficiente appese dal lato dell'impianto di lavaggio della bottiglia così come appoggiate a terra.

 


    Facebook Twitter LinkedIn
Prodotti

Materiale da scaricare

 

Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12