Birrifici - servizi

Panoramica

Panoramica

Birrifici - servizi

Con anni di esperienza nel settore della birra, Grundfos offre una gamma di pompe di servizio dedicate, perfettamente progettata per supportare i processi critici e delicati.

La tranquillità si ottiene facilmente scegliendo le pompe testate di Grundfos nei processi di raffreddamento dove mantenere una temperatura costante è della massima importanza per non rovinare la miscela. Le pompe di raffreddamento monostadio e multistadio di Grundfos mantengono costante la temperatura in modo efficace e riducono inoltre i costi energetici per le loro prestazioni ad alta efficienza.

Se necessario, la competenza di Grundfos può essere applicata per consentire all'utente di recuperare il calore dai processi di raffreddamento o di recuperare il CO2 da utilizzare nei processi di lavorazione dei birrifici.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12