Chemigazione e fertirrigazione

Panoramica

Panoramica

Gli impianti di chemigazione e fertirrigazione possono essere separati ma, dal nostro punto di vista, i principi sono sempre gli stessi: un dosaggio sicuro e preciso e una miscelazione uniforme nella linea dell'acqua possono avere ripercussioni sull'utile. Con le attrezzature di dosaggio di Grundfos, l'uso efficiente ed efficace dei prodotti chimici diventa più semplice.

Per gestire qualsiasi prodotto chimico, Grundfos ha una tecnologia delle pompe facile da regolare e mantenere. Le nostre pompe dosatrici resistenti alla corrosione sono la scelta ideale per iniettare nutrienti, pesticidi e acidi oltre alla rimozione di materiale organico. Dosano prodotti chimici concentrati e pronti per l'uso in modo uniforme e preciso all'interno della linea e regoleranno automaticamente i dosaggi per rispondere al cambiamento del flusso.

Nei campi, la coltura riceverà la concentrazione desiderata uniforme di nutienti e di prodotti chimici antiparassitari. La giusta quantità al posto giusto, al momento giusto. Possiamo anche consigliarvi sulle procedure di sicurezza, sulla prevenzione del riflusso e così via in base ai vincoli normativi locali.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contatto
Società di vendita

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Service center

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano