CIP

Panoramica

Panoramica

CIP/SIP

I sistemi CIP (Cleaning In Place) e SIP (Sterlisation In Place) sono ideali nei settori in cui l'igiene è della massima importanza e la contaminazione deve essere evitata a qualsiasi costo. Senza smontare le attrezzature, i serbatoi, i tubi e tutte le linee di processo possono essere pulite in modo efficiente risparmiando tempo e denaro.

Le pompe CIP di Grundfos che gestiscono temperature completamente al di sopra dei 180°C sono in acciaio inox per essere in grado di sopportare i detergenti aggressivi con i quali entrano in contatto durante i processi i pulizia. Dato che il sistema CIP non è mai in contatto con il processo reale - che si tratti di alimenti o di prodotti farmaceutici - le pompe sanitarie non sono necessarie. Le pompe CIP sono, comunque, sottoposte a trattamento di lucidatura elettrolitica per essere sicuri che nessun residuo rimanga attaccato al loro interno. Le pompe dosatrici Grundfos possono accelerare ulteriormente il processo CIP solo con l'aggiunta del detergente necessario, riducendo quindi il getto d'acqua del sistema.

Per quanto riguarda il processo SIP leggermente più impegnativo, le pompe multistadio Grundfos vengono utilizzate per alimentare la produzione di vapore da parte della caldaia per la pulizia a temperature molto elevate di oggetti come ad esempio le bottiglie.



Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12