Raffreddamento

Panoramica

Panoramica

Raffreddamento

In grado di gestire temperature fino a -40°C, le pompe centrifughe di Grundfos sono adatte a tutte le applicazioni nelle quali il raffreddamento è parte indispensabile del processo.

Le pompe centrifughe standard monostadio e multistadio sono in grado di garantire un'efficiente circolazione dei liquidi a temperature fino -20°C. Le temperature dei liquidi al di sotto di questa temperatura devono essere gestite con maggiore attenzione per evitare lo stress del materiale all'interno della struttura delle pompe - ed evitare tempi di fermo imprevisti e costosi. Per questa particolare difficoltà, Grundfos offre pompe robuste e scelte di materiali speciali in grado di gestire temperature completamente al di sotto dei -40°C.

Tutte le pompe per refrigeranti possono essere dotate di convertitore di frequenza che garantisce un controllo affidabile della temperatura negli impianti di raffreddamento. La serie dedicata comprende anche pompe compatte ideali per un raffreddamento altamente affidabile ad esempio dei dispositivi per dialisi oltre a modelli di grandi dimensioni progettati per processi industriali impegnativi.

Naturalmente, tutte le pompe per l'integrazione in apparecchiature mediche possono essere consegnate con le relative certificazioni.

La serie di pome di raffreddamento Grundfos altamente affidabili comprende anche varianti che non richiedono manutenzione. Le pompe di raffreddamento a trascinamento magnetico, ad esempio, vengono utilizzate per il raffreddamento delle turbine eoliche dove l'affidabilità e una lunga durata sono indispensabili.

 

Note importanti

A temperature molto elevate o molto basse, è importante considerare attentamente il tipo di gomma utilizzato in quella particolare applicazione. La stessa cosa è valida se l'olio fa parte del processo dato che alcuni tipi di gomma possono sciogliersi con l'olio.

Nei sistemi aperti come le colonne di raffreddamento, è importante considerare il rischio di contaminazione.


    Facebook Twitter LinkedIn
Contatto
Società di vendita

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Service center

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano