Distribuzione

Panoramica

Panoramica

In un sistema di approvvigionamento idrico è molto importante garantire il giusto equilibrio tra sistemi autonomi e aree di pressione. Le pompe Grundfos sono state appositamente progettate per un utilizzo e una gestione dei flussi durevole e possono essere installate a secco o con installazione sommersa. La gestione della precisione delle aree di pressione offerta dalla gamma Hydro MPC di Grundfos di sistemi di aumento della pressione multistadio che usano pompe centrifughe multistadio (CR), garantisce l'affidabilità del sistema e una riduzione dello stress del sistema.

La serie Grundfos di controllori di livello offre un monitoraggio e un controllo altamente affidabili per un massimo di sei pompe e possono funzionare insieme con la protezione del motore e convertitori di frequenza. Una gamma completa di sensori quali sensori di livello, flusso e temperatura garantisce la disponibilità dei dati necessari al sistema di controllo della pompa.

Generalmente i composti a base di cloro rappresentano il metodo più utilizzato per la disinfezione chimica. Grundfos è in grado di consigliare e fornire soluzioni di disinfezione utilizzando composti a base di cloro ed è inoltre in grado di contribuire con la disinfezione utilizzando l'ozono. Un dosaggio adeguato delle radiazioni UV si è dimostrato un modo efficace per eliminare i batteri e i virus senza formare sottoprodotti tossici.

Grundfos è in grado di fornire pompe dosatrici per volumi grandi e piccoli in base alle diverse tecnologie per la flocculazione, la disinfezione e la regolazione del pH. Inoltre la gamma di accessori elettronici ed elettrochimici Grundfos offre un controllo completo dei processi di dosaggio e disinfezione e può essere integrata in modo uniforme nel sistema.

L'applicazione della tecnologia considerata, garantisce il miglior adattamento possibile alle vostre esigenze di pompaggio. Le pompe sommerse multistadio uniscono controllori di pompe (Controllo MPC), convertitori di frequenza esterni (CUE) per trasmissioni a velocità variabile, protezione del motore (MP204) per monitorare le condizioni del motore e adattarsi alle condizioni mutevoli oltre a un tubo riser flessibile per mantenere la frizione del sistema al minimo.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio e alla revisione delle pompe.


    Facebook Twitter LinkedIn
Prodotti
Download
Download

Materiale da scaricare

 

una distribuzione guidata dalla domanda

Una distribuzione guidata dalla domanda

Distribuzione dell'acqua affidabile e a costi contenuti.


profilo wu

Un passo indietro...

E guardare l'immagine più grande. Brochure profilo del settore idrico Grundfos.


Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12