A valle

Panoramica

Panoramica

A valle

Garantendo un funzionamento in base a elevati standard igienici, la gamma di pompe sanitarie di Grundfos è la scelta naturale per gestire i prodotti raffinati nei processi a valle. Le pompe pompano in modo delicato e preciso il materiale attraverso processi di separazione, recupero e purificazione per consentire l'ottenimento di un prodotto finale della massima qualità.

In base al flusso del processo e alla pressione, le pompe centrifughe monostadio o multistadio rimuovono il liquido separato e trasportano il prodotto raffinato alla fase successiva del processo. I prodotti altamente viscosi e quelli sensibili al taglio sono gestiti in modo efficiente da robuste pompe a lobi che garantiscono un trattamento delicato del prodotto.

In particolare per i processi di purificazione e sterilizzazione nella produzione di acqua per iniezione (WFI), Grundfos offre soluzioni di pompe sanitarie per il filtro, la membrana e applicazioni di distillazione.

Qualunque sia il prodotto, le pompe Grundfos sono in grado di trattarlo con grande attenzione per mantenere la purezza e le caratteristiche del prodotto garantendo nel contempo un'elevata affidabilità dello stabilimento e bassi consumi energetici.


    Facebook Twitter LinkedIn
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12