Eliminazione della polvere

Panoramica

Panoramica

L'eliminazione della polvere è un aspetto importante delle attività minerarie e per ridurre il volume dell'acqua grezza necessaria, le acque di processo reciclate provenienti dai serbatoi di sedimentazione sono spesso utilizzate per questo scopo. La creazione di polvere è un risultato inevitabile delle attività minerarie e può bloccare tubi e parti meccaniche creando la neccessità di manutenzione e riparazioni aggiuntive.

Gli impianti ad acqua spruzzata rimangono il mezzo più efficiente ed economico per il controllo della polvere per la lavorazione e le emissioni dovute a fughe di polvere. Una soluzione di pompaggio Grundfos è in grado di spostare una grande quantità di acqua in poco tempo consentendo l'utilizzo di grandi ugelli e riducendo la necessità di filtraggio.

I bacini di sedimentazione sono un modo a costi contenuti per ridurre la dimensione e il costo del successivo trattamento delle acque riducendo il carico organico nell'acqua di scarico facendo in modo che la gravità rimuova le impurità. L'acqua che ne risulta può essere filtrata e trattata per essere riutilizzata nel processo minerale o per l'eliminazione della polvere.

La gamma Hydro MPC di Grundfos di sistemi multistadio per l'aumento della pressione consente di gestire con facilità le aree di pressione per un trasporto ottimale dell'acqua dai serbatoi di sedimentazione per il riempimento di serbatoi e per l'erogazione dell'acqua agli impianti ad acqua spruzzata.

La struttura in ghisa con materiali di alto grado come l'acciaio cromato e il silicato di carbonio indica che la serie di pompe AP per il drenaggio di Grundfos è ideale per pozzi, installazioni temporanee o fisse e offre prestazioni della pompa ad alta pressione prive di sabbia o altri abrasivi. Una struttura in ghisa e una progettazione limitata caratterizzano la gamma di pompe Grundfos DWK per il drenaggio e questa gamma può pompare piccoli sassi e un flusso maggiore rispetto alla gamma AP di Grundfos.

Una corretta selezione dei materiali è il metodo più importante per evitare la corrosione, prolungando la durata dei sistemi di pompe. Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. Inoltre, Grundfos personalizza contratti di messa in funzione e di manutenzione in base alle vostre esigenze e predisporre kit di parti di ricambio e parti di ricambio consigliate da tenere in loco.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12