Riempimento

Panoramica

Panoramica

Riempimento

L'esigenza di una gestione secondo standard igienici elevati prosegue una volta che la miscela lascia le vasche di raffreddamento dopo 6-8 settimane. Questo rende le pompe centrifughe sanitarie di Grundfos la scelta ideale per il trasporto della birra finita alle stazioni di riempimento garantendo che nessuna particella esterna interferisca con la caratteristica fragranza della birra.

Per soddisfare gli elevati standard di igiene nelle birrerie, tutte le pompe sanitarie sono compatibili con CIP che facilita una pulizia rapida ed efficiente di tutti i tubi senza dover smontare l'attrezzatura. Un sistema compatibile con CIP può anche essere applicato alle vasche di raffreddamento per consentire una pulitura facile e affidabile al 100% della parte interna delle vasche. Ogni sistema CIP viene seguito da una pompa autoadescante per rimuovere in modo efficace ogni goccia di detergente rimasto nelle vasche e nei tubi.

Dato che, in questa fase finale, il controllo è importante, il processo può trarre vantaggio da una E-solution Grundfos che consente alla velocità della pompa di regolare la velocità dell'attrezzatura di riempimento. Le E-solution avanzate consentono l'ottimizzazione dei processi e un funzionamento a basso consumo energetico.

 

 

Note importanti

  • Tutte le pompe sanitarie Grundfos hanno la certificazione EHEDG.
  • Scegliere le tenute meccaniche SiC/SiC se l'ossidazione degli agenti di disinfezione libera batteri.

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12