Protezione antincendio - Edifici commerciali

Panoramica

Panoramica

Gli impianti antincendio di Grundfos garantiscono una sicurezza ai massimi livelli per i clienti di tutto il mondo

Gamma completa di soluzioni antincendio

Grundfos progetta e consegna sistemi antincendio che vanno dai semplici sistemi con driver della pompa a sistemi autonomi altamente tecnici e innovativi conformi alla maggior parte degli standard.

Esperienza e competenza

Noi di Grundfos siamo orgogliosi di avere la più vasta gamma di approvazioni e conformità antincendio in tutto il mondo. Manteniamo e sviluppiamo la nostra esperienza relativa agli standard, alle norme e ai codici antincendio presso i nostri centri di competenza antincendio di tutto il mondo.

Presenza globale

La nostra presenza globale ci consente di supportarvi dalle specifiche all'installazione fino alla formazione e alla manutenzione. Forniamo sistemi e strumenti di prim'ordine necessari per svolgere il vostro lavoro nel modo più rapido e facile possibile.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Soluzioni

Oltre i prodotti standard

In Grundfos abbiamo sempre considerato un progetto complesso una grande sfida. Per questa ragione, offriamo soluzioni personalizzate che corrispondono ai requisiti di qualsiasi lavoro, anche quelli più complicati.

La gamma

La nostra gamma non comprende solo  pompe elettriche o diesel.

Siamo  in grado di fornire: Pompe antincendio in linea, Pompe a turbina verticale (per applicazioni immerse o dove non è disponibile una pressione positiva di entrata).

Sistemi modularizzati

Grundfos progetta e costruisce sistemi personalizzati che soddisfano esigenze specifiche.

I nostri gruppi antincendio possono essere su basamento comune o su un telaio modularizzato per l'assemblaggio finale in loco.

Sistemi pre-assemblati

Con i sistemi chiusi di Grundfos, il tempo dall'installazione al funzionamento è minimo. I nostri sistemi chiusi sono generalmente costruiti come pompa integrata e centro di controllo con:  

  • Motore diesel
  • Tutti i controllori necessari
  • Tubi interni
  • Regolazioni
  • Cablaggi interconnessi
  • Un'installazione completa che soddisfa i requisiti UL, FM, NFPA 13 e NFPA 20

 

Case Stories
Materiale da scaricare

Brochure antincendio

Potete scaricare le nostre brochure relative agli Impianti antincendio in questa sezione.

Scaricate la brochure Gli impianti antincendio CBS

Impianti antincendio

Competenza sull'intera gamma


Hydro EN

Hydro EN

Scheda tecnica gruppi a norme EN12845


Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12