Flocculazione

Panoramica

Panoramica

La flocculazione e la sedimentazione vengono ampiamente utilizzate nella purificazione dell'acqua potabile. I flocculanti vengono utilizzati nei processi di trattamento delle acque per aumentare la sedimentazione o la filtrabilità di piccole particelle, ad esempio per aiutare a rimuovere le particelle microscopiche che, in caso contrario, intorbidirebbero l'acqua e che potrebbe essere difficile o impossibile rimuovere solo con la filtrazione.

Una flocculazione corretta richiede una gestione del flusso affidabile dai sistemi delle pompe, dai mixer e dalle pompe dosatrici e Grundfos è in grado di fornire tutti i componenti. Le pompe della serie SE di Grundfos sono state sepcificatamente progettate per un utilizzo durevole e la gestione del flusso e possono essere installate a secco o con installazione sommersa. Offrono l'affidabilità necessaria a garantire una sedimentazione corretta.

Grundfos è in grado di fornire pompe dosatrici per volumi grandi e piccoli in base alle diverse tecnologie per la flocculazione, la disinfezione e la regolazione del pH. Inoltre la gamma di accessori elettronici ed elettrochimici Grundfos offre un controllo completo dei processi di dosaggio e disinfezione e può essere integrata in modo uniforme nel sistema.

Il miglioramento della qualità dell'acqua con un sistema efficiente ed economico per la preparazione del materiale secco è sempre più utilizzato per il trattamento delle acque. Grundfos è in grado di fornire sistemi interamente automatici con controllo PLC per gestire la preparazione e il dosaggio affidabile di coagulanti organici o di polielettroliti.

La modifica delle condizioni di carico richiede a un sistema di pompe di essere in grado di gestire larghi flussi a bassa prevalenza. I flowmaker AFG di Grundfos offrono una soluzione ottimale a basso consumo energetico, per la miscelazione in grandi serbatoi creando un flusso globale con una velocità di flusso quasi uniforme e rischio limitato di aree morte. Se la conformazione del serbatoio non consente l'uso di flowmaker, i mixer Grundfos AMD e AMG offrono un design robusto con materiali resistenti alla corrosione, assistenza e manutenzione facili e funzionamento normale in ambienti difficili.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio e alla revisione delle pompe.

Prodotti
Materiale da scaricare

Materiale da scaricare

 

Le pompe nel trattamento delle acque

Le pompe nel trattamento delle acque

Il trattamento delle acque con la pompa come elemento centrale.


profilo wu

Un passo indietro...

E guardare l'immagine più grande. Brochure profilo del settore idrico Grundfos.


Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12