Controllo delle piene

Panoramica

Panoramica

La limitazione di possibili danni causati da inondazioni costiere o nei territori dell'interno richiede pompe infallibili. La posta è alta, inizialmente riguarda la protezione delle persone, delle coltivazioni e del bestiame e a lungo termine interessa la prevenzione di contaminazioni, di danni alle infrastrutture e di possibili rischi di carestie.

La certezza che le inondazioni possano essere controllate richiede spesso una pianificazione precisa. L'applicazione delle simulazioni di fluidodinamica computazionale (CFD) nella fase di progettazione consente di trovare una soluzione personalizzata utilizzando le pompe Grundfos in grado di far fronte alle forti richieste di spostamento di vasti flussi di superficie o di acque meteoriche a bassa prevalenza per il controllo dei flussi, la gestione portuale e applicazioni analoghe. La serie di pompe Grundfos assiali e a flusso misto sono state specificatamente progettate per la potenza e i flussi pesanti e possono essere installate a secco o sommerse.

Serbatoi acque piovane
I serbatoi per le acque piovane rappresentano un modo efficace per ridurre il flusso di picco e livellare le portate dai deflussi delle acque piovane alla rete fognaria. Posizionati in modo strategico, i serbatoi dell'acqua piovana consentono un migliore utilizzo della rete fognaria esistente, una gestione intelligente dei flussi di acqua piovana e infine un risparmio sugli investimenti per l'infrastruttura. I serbatoi dell'acqua piovana possono essere di qualsiasi dimensione e forma. L'entrata e l'uscita possono essere gestiti per gravità da un sistema di pompe o da una combinazione di entrambi in base alle condizioni idrauliche presenti nel sistema.

Grundfos offre una gamma di soluzioni di pompaggio e controllo oltre a mixer e attrezzature di pulizia che, insieme, garantiscono un funzionamento affidabile e automatico del serbatoio dell'acqua piovana. Una volta ridotto il carico idraulico e vi è capacità, è possibile ottenere il movimento delle acque di scarico con una perfetta efficienza.

Le pompe Grundfos sono in grado di affrontare queste richieste. La serie di pompe Grundfos SE/SL, S e KPL/KWM sono state specificatamente progettate per un uso durevole con flussi pesanti e possono essere installate a secco o sommerse. La gamma di sensori di livello di Grundfos garantisce che il sistema di pompe è in grado di controllare eventuali fluttuazioni che le prestazioni richiedono. Questo garantisce un'erogazione ottimale delle acque di scarico dal serbatoio dell'acqua piovana e verso quest'ultimo.

Le pompe Grundfos DW sono pompe sommergibili, portatili e robuste dotate di bocca di scarico verticale, progettata per gestire l'eduzione nei cantieri, negli scavi, nel drenaggio degli edifici e in applicazioni analoghe dove c'è la necessità di pompare acque reflue e/o ad alta pressione.

Una miscelazione e una pulitura efficiente dei serbatoi di equalizzazione è indispensabile per ridurre al minimo i costi di esercizio ed evitare problemi di odori. La gamma di RainJets Grundfos è stata progettata in particolare per questo scopo, offre una struttura robusta, assistenza e manutenzione facili. I RainJet possono funzionare da soli o insieme a un mixer AMD robusto e durevole.

Controllo e monitoraggio
I sistemi di monitoraggio e controllo aumentano il potenziale per migliorare l'efficienza e l'affidabilità. Grundfos fornisce starter per pompe e trasmissioni a velocità variabile (Grundfos CUE), controlli dedicati per un facile controllo delle funzioni della pompa e una supervisione su internet (Gestione remota Grundfos) con un'interfaccia SCADA di facile uso.

I sistemi di monitoraggio e controllo di Grundfos comprendono interfacce di comunicazione plug-and-play che funzionano con il 95% degli standard di comunicazione disponibili sul mercato. Una gamma completa di sensori quali sensori di livello, flusso e temperatura garantisce la disponibilità dei dati necessari al sistema di controllo della pompa.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio per un funzionamento ottimale.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Materiale da scaricare

Materiale da scaricare

 

pompaggio delle fognature

Pompaggio delle fognature

Informazioni sintetiche e teoria per ottimizzare l'infrastruttura.


profilo wu

Un passo indietro...

E guardare l'immagine più grande. Brochure profilo del settore idrico Grundfos.


serbatoi acque piovane

Progettazione di serbatoi per le acque ...

Il manuale Grundofs "Progettazione di serbatoi per l'acqua piovana – Schemi e consigli" copre tutti gli aspetti della progettazione dei serbatoi per l'acqua piovana dalle dimensioni all'installazione.