Acque sotterranee agricole

Panoramica

Panoramica

Grundfos è in grado di applicare la propria tecnologia e perspicacia per portare le acque sotterranee in superficie al costo più basso possibile, per garantire una approvvigionamento affidabile di acqua sufficiente per le colture.

Grunfos offre una serie comprovata di pompe durevoli, sommergibili a velocità controllata e turbine verticali. Questi sono stati progettati per un'erogazione a costi contenuti delle acque sotterranee reagendo automaticamente alle condizioni mutevoli di trivellazione. Per soddisfare qualsiasi situazione, forniamo la competenza per garantire una corretta applicazione di pompe e motori.

Inoltre, i sistemi di monitoraggio e controllo proteggono ulteriormente il flusso affidabile di acqua proteggendo la pompa dal funzionamento a secco o da irregolarità nell'alimentazione. Tutti questi componenti sono predisposti per il plug-and-play con le pompe e i motori Grundfos.

Prodotti
Contatto
Società di vendita

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Service center

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano