Acque sotterranee

Panoramica

Panoramica

Acque sotterranee

Quando è necessario estrarre l'acqua dal terreno, le pompe per pozzi profondi e i sistemi di pompe Grundfos sono in primo piano. Indipendentemente dalla profondità, le nostre pompe multistadio ad alta pressione effettueranno il lavoro senza difficoltà e forniranno i volumi di acqua richiesti. Dopo aver estratto l'acqua dal terreno, le pompe monostadio e il booster portano l'acqua alla fase successiva per ulteriori trattamenti o per l'uso immediato.

Se l'acqua sotterranea deve essere pompata direttamente dal terreno e usata immediatamente, i prodotti Grundfos aiutano in modo efficiente a trattare l'acqua nel terreno per eliminare qualsiasi sostanza chimica. Il trattamento in situ dell'acqua può rappresentare la soluzione più ovvia se lo spazio di stoccaggio è limitato.

Tutte le pompe per pozzi profondi Grundfos possono essere fornite con una soluzione di controllo personalizzata per controllare e misurare in modo affidabile l'attività della pompa. Se sono necessari ulteriori controlli, è disponibile un monitor avanzato per il monitoraggio di quello che accade nel sottosuolo. In caso di irregolarità o scostamenti, il monitor emetterà un'allarme che consente di agire immediatamente per evitare tempi di fermo per guasti. La qualità dell'acqua sotterranea può anche essere monitorata in ogni fase del trattamento con controlli e misurazioni affidabili.

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Service center

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano