Acque freatiche

Panoramica

Panoramica

Le acque freatiche sono la fonte preferita per gli impianti di approvvigionamento idrico municipali che offrono una fonte stabile basata sul filtraggio naturale attraverso i substrati della terra, rispetto alle acque di superficie inquinate e alla scarsità di acqua di fiumi e laghi durante la stagione secca.

La giusta estrazione delle acque freatiche è fondamentale per garantire i massimi livelli di ottimizzazione energetica e sostenibilità che si riflette a sua volta in una riduzione di costi del ciclo di vita. L'ottimizzazione di questo processo significa riunire una serie di aree di specializzazione nella zona dei pozzi, come le falde idriche sotterranee, i pozzi di estrazione, le pompe sommergibili scelte, le condotte per l'acqua piovana e la qualità delle acque freatiche.

Grundfos offre pompe SP sommergibili multistadio per tutti i tipi di pozzi. Le pompe SP Grundfos rappresentano l'avanguardia nel design idraulico. Create per erogare un'efficienza ottimale durante i periodi di picco della domanda, le pompe SP sono in grado di fornire bassi costi sul lungo termine e un'elevata affidabilità operativa. Oltre ad avere una pompa durevole, otterrete affidabilità e un funzionamento continuo e soddisfacente con orari molto lunghi rispetto alle altre soluzioni. Con un'eccellente qualità della struttura e l'uso delle comprovate capacità nel settore dell'idraulica, le pompe Grundfos garantiscono un funzionamento affidabile senza guasti e sono state progettate per sopportare il logorio causato dalla sabbia.

L'ottimizzazione dell'area pozzi è un problema importante. I problemi più comuni che si incontrano a livello dell'area pozzi possono essere dovuti al fatto che le pompe utilizzate sono troppo grandi o troppo piccole, il livello della falda freatica potrebbe abbassarsi richiedendo alle pompe di gestire una maggiore prevalenza e potrebbero esserci problemi con la velocità e la pressione dell'acqua nella rete di tubazioni. Questi problemi possono portare a inefficienze, maggiori costi e alla necessità di proteggere la falda freatica.

Grundfos guarda attentamente tutto il funzionamento dell'area pozzi e, attraverso una maggiore efficienza, è in grado di realizzare risparmi sui costi energetici con tempi di pay-back rapidi. L'esperienza dimostra che il 50% di tutti i risparmi nei consumi energetici che possono essere realizzati nell'approvvigionamento idrico municipale, devono essere realizzati a livello di area pozzi.

Integrando convertitori di frequenza a velocità variabile e componenti di protezione del motore, Grundfos è in grado di offrire sistemi completi predisposti per funzionare insieme. I convertitori di frequenza CUE di Grundfos rappresentano una delle gamme più complete e versatili di convertitori di frequenza a velocità variabile per le pompe attualmente sul mercato. Insieme alla protezione del motore MP 204, sono in grado di garantire il monitoraggio e il controllo 24 ore su 24 di tutti i parametri vitali, come il funzionamento a secco o il sovraccarico per garantire la stabilità operativa.

Unitamente all'esperienza nella gestione dell'area pozzi, Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio e alla revisione delle pompe.


    Facebook Twitter LinkedIn
Prodotti
Materiale da scaricare

Materiale da scaricare

 

Strumento di riferimento SP

Strumento di riferimento SP

Manuale tecnico per installazioni SP ottimali.


Brochure profilo del settore idrico

Un passo indietro...

E guardare l'immagine più grande. Brochure profilo del settore idrico Grundfos.


Casi
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12