Pompe di calore

Panoramica

Panoramica

Capofila nell'energia rinnovabile
Grundfos è capofila nelle soluzioni idrauliche utilizzate nei sistemi di pompe di calore rinnovabili e sostenibili. Vi aiutiamo a sviluppare e a ottimizzare pompe di calore efficienti in grado di ridurre l'impatto sull'ambiente condividendo la nostra esperienza e lavorando a stretto contatto con voi nelle fasi di progettazione e produzione.

Risparmiare energia, risparmiare denaro
I nostri prodotti sono ottimizzati per il funzionamento di pompe di calore per soddisfare le richieste di alte prestazioni e bassi consumi energetici. Questo significa che potete ridurre il consumo energetico annuo delle pompe di calore, consentendo ai vostri clienti di risparmiare energia e denaro. Inoltre, un approfondito esame del prodotto in condizioni reali della pompa di calore dimostra chiaramente che la tecnologia della pompa Grundfos è la migliore.

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Soluzioni

Aggiungere valore con la tecnologia Grundfos

Prospettive commerciali

  • Esperienza e assistenza nello sviluppo
  • Concentrazione su soluzioni innovative, sostenibili e a ridotto consumo energetico
  • Un portafoglio prodotti vasto per le pompe di calore
  • Pompe standard, personalizzate e impianti idraulici
  • Pompe a basso consumo energetico ottimizzate per le applicazioni delle pompe di calore (acqua calda e fredda)
  • Lunga durata in condizioni estreme

Prospettiva tecnica

  • Risparmi energetici fino al 70% rispetto alle pompe convenzionali
  • Alte prestazioni ed affidabilità in qualsiasi condizione
  • Testate in condizioni geotermiche simulate e nelle applicazioni di pompe di calore reali per quanto riguarda il materiale, la temperatura le frequenze di avvio/arresto e così via.
  • Materiali durevoli e resistenti alla corrosione
  • Adatte al pompaggio di acqua-glicole e di altri materiali speciali
  • Funzioni aggiuntive quali lo sfiato, la valvola antivento o connessioni alternative

Approccio
News
Contatto
Società di vendita

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Service center

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano