Riscaldamento

Panoramica

Panoramica

Riscaldamento

In grado di gestire temperature fino a 240°C, le pompe centrifughe di Grundfos sono adatte a tutte le applicazioni nelle quali il riscaldamento è parte indispensabile del processo.

Le pompe centrifughe standard monostadio e multistadio fanno circolare i liquidi in modo efficiente fino a 120°C. Le temperature dei liquidi al di sopra di quella temperatura, devono essere comunque gestite con maggiore attenzione per evitare il sovrariscaldamento della guarnizione e tempi di fermo per guasto imprevisti. Per questa particolare difficoltà, Grundfos offre pompe robuste con parti superiori raffreddate ad aria che, unitamente agli speciali materiali della tenuta gestiscono facilmente anche l'acqua molto calda (180°C) e l'olio termico (240°C).

Tutte le pompe per il riscaldamento possono essere munite di convertitore di frequenza che garantisce un controllo affidabile della temperatura nello stampaggio, nella pastorizzazione e in processi delicati analoghi.

Note importanti

  • A temperature molto elevate è importante considerare attentamente il tipo di gomma utilizzato nell'applicazione. La stessa cosa è valida se l'olio fa parte del processo dato che alcuni tipi di gomma possono sciogliersi con l'olio.
  • Se si pompano diversi tipi di olio, si deve prestare attenzione nella scelta della dimensione del motore per il grande cambiamento nella viscosità del liquido con le variazioni di temperatura.
  • Il pompaggio dell'acqua calda provoca spesso problemi dovuti a una bassa pressione in entrata alla pompa, che comporta il rischio di cavitazione all'interno della pompa.

 

 

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Società di assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12