Caldaie per l'acqua calda

Panoramica

Panoramica

Caldaie per l'acqua calda

Le pompe Grundfos monostadio e multistadio per le caldaie dell'acqua calda sono in grado di sopportare temperature superiori ai 140°C. Tutte le pompe possono essere fornite con motori con convertitori di frequenza integrati o a parete (fino a 22 kW) per garantire una pressione e una temperatura costanti all'interno dell'impianto. Se la caldaia richiede una canna fumaria per evitare lo stress termico, offriamo soluzioni di pompe estremamente affidabili che mantengono costante la temperatura della caldaia.

Note importanti

  • Dato che l'applicazione di canne fumarie alle caldaie è spesso soggetta a temperature dei liquidi e dell'ambiente molto elevate, è indispensabile progettare attentamente la pompa per questo ambiente difficile.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12