Lisciviazione in situ

Panoramica

Panoramica

La lisciviazione in situ o l'estrazione della soluzione è un processo di recupero dei materiali come il rame e l'urano attraverso fori di trivellazione fatti nella formazione senza necessità di attività minerarie convenzionali. Grundfos è in grado di fornire pompe sommergibili assiali che garantiscono un pompaggio efficace di soluzioni sterili o meno nella formazione e nel supporto allo stabilimento di lavorazione del minerale.

Le soluzioni di percolato variano in base al deposito del minerale, dall'acqua per i depositi salini alle soluzioni acide per il rame e l'acido o i percolati di bicarbonato di sodio per l'uranio. Questo pone domande difficili sulla struttura della pompa e Grundfos offe pompe personalizzate per la lisciviazione in situ. Le serie di pompe sono disponibili con acciaio di alto grado o, in alcuni casi, titanio e con una pompa a trasmissione magnetica o diversi tipi di tenute. Una soluzione di pompaggio Grundfos è in grado di gestire livelli di pH molto basso e acido solforisco a basse concentrazioni o ad alte concentrazioni superiori al 90%.

La nostra gamma completa di pompe dosatrici è adatta a volumi grandi o piccoli ed è basata su diverse tecnologie, Grundfos è inoltre in grado di fornire accessori elettronici ed elettrochimici per il controllo completo oltre a sistemi PLC, interamente automatici per la preparazione del materiale secco e un dosaggio affidabile.

Con maggiori fluttuazioni nella domanda per le prestazioni e diverse pompe installate, l'aggiunta di trasmissioni a frequenza variabile equilibrerà il carico idraulico ai pozzi, regolando automaticamente la velocità della pompa alla domanda. Questo garantisce un'erogazione ottimale di soluzione non sterile alla formazione.

La protezione del motore Grundfos è stata sviluppata per le pompe e non solo per il motore e, utilizzata insieme al Modulo dell'interfaccia, garantisce un controllo dedicato del livello che offre una maggiore protezione perché vengono misurati parametri diversi dalle condizioni elettriche nel motore. Questo consente routine di avviamento/arresto che non danneggiano la pompa o il motore e contribuiscono ad evitare tempi di fermo per guasto.

Le soluzioni di pompaggio di Grundfos consentono di ottenere i massimi risultati dall'acqua di processo reciclata che ridurre il consumo di acqua grezza e riduce al minimo lo scarico dell'acqua trattata. Questo riduce l'impatto dell'attività sull'ambiente locale che è uno degli obiettivi più importanti dell'industria estrattiva di oggi.

Una corretta selezione dei materiali è il metodo più importante per evitare la corrosione, prolungando la durata dei sistemi di pompe. Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. Inoltre, Grundfos personalizza contratti di messa in funzione e di manutenzione in base alle vostre esigenze e predisporre kit di parti di ricambio e parti di ricambio consigliate da tenere in loco.


    Facebook Twitter LinkedIn
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12