Stazione di pompaggio in entrata

Panoramica

Panoramica

Le acque di scarico che entrano in una stazione di pompaggio in entrata di un impianto di trattamento delle acque di scarico contengono sostanze che sono entrate nella rete fognaria. Non si tratta solo di quello che scarichiamo nel WC, ma anche di effluenti industriali, acque di scarico di alberghi. ospedali e ristoranti e sostanze portate direttamente nella rete fognaria attraverso pozzetti.

Le pompe Grundfos sono in grado di affrontare queste richieste. Le pompe Grundfos SE/SL, S e KWM sono state specificatamente progettate per un uso durevole e flussi di acque reflue pesanti e possono essere installate a secco o sommerse. Se la progettazione della pompa di estrazione non impedisce la sedimentazione, la serie di mixer Grundfos AMD robusti garantisce una miscelazione completa, un funzionamento privo di problemi e senza odori.

La stazione di pompaggio in entrata implica grandi fluttuazioni nella richiesta di prestazioni. Con diverse pompe in entrata installate, l'aggiunta di trasmissioni a velocità variabile (Grundfos CUE) equalizzerà il carico idraulico all'impianto di trattamento delle acque di scarico. Le simulazioni di fluidodinamica computazionale (CFD) nella fase di progettazione aiutano a garantire un passaggio ottimale delle acque di scarico attraverso la stazione di pompaggio in entrata per il trattamento meccanico con la visualizzazione delle condizioni idrauliche alla stazione di pompaggio.

I sistemi di monitoraggio e di controllo di Grundfos aumentano il potenziale per migliorare l'efficienza e l'affidabilità. Oltre alle trasmissioni a velocità variabile Grundfos fornisce la protezione del motore (MP204) per monitorare le condizioni del motore garantendo un funzionamento ottimale.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio e alla revisione delle pompe.

Casi
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12